contactusurl /fr-fr/fluidhandling/search Votre recherche n\'a donné aucun résultat. Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found de Recherche et aide Showing Recherchez-vous cela ? Your Browser is outdated Revendeur Distributeur Official Dealer Premium Partner address addresses Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Knopf
Is Required.
decodedHtml

Applications

Avantages

Design

4062_70f44e46-6fd9-46a7-b96a-3002c7df9451.gif
Vue d'ensemble
Tube
film en polypropylène.
Armature
couches de films et toiles en polypropylène.
Revêtement
Pour DRY : toile enduite de PVC, aspect ondulé.
Pour WET : toile enduite de PVC et PET, aspect ondulé.
Température
-30 to +100
Normes et homologations
Tous types de raccords sertis disponible.
2 types d'étanchéité :
- Étanchéité à sec (DRY) pour la gamme standard de 25 à 100 mm.
- Étanchéité via collage (WET) pour la gamme premium de 100 à 300 mm, améliorant la fiabilité, durabilité et la sécurité.
Informations complémentaires
Longueurs équipées de raccords fournies sur demande avec certificat d’épreuve.
Sur demande :
- Usage léger type 1 (7 bar) et usage standard type 2 (10,5 bar).
- Etanchéité type WET pour les diamètres inférieurs.
- Autres qualités d'hélices intérieurs et extérieurs.
- Autres couleurs de revêtement.
- Taille impériale.
Dépression max : 0.9 bar.
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3