contactusurl /fr-fr/fluidhandling/search Votre recherche n\'a donné aucun résultat. Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found de Recherche et aide Showing Recherchez-vous cela ? Your Browser is outdated Revendeur Distributeur Official Dealer Premium Partner address addresses Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Knopf
Is Required.
decodedHtml

Applications

Avantages

Design

3367_40d1ace7-e607-4cf3-bf6b-e141a9155bb5.gif
Vue d'ensemble
Tube
NR, résistant à l’abrasion, rouge, lisse.
Armature
fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi
Revêtement
SBR/NR, noir, aspect ondulé.
Température
-30 to +80
Normes et homologations
Manchettes lisses ou forcées :
- longueurs de 5.3m : diamètre extérieur de la manchette lisse = 299mm,
- autres longueurs : diamètre extérieur de la manchette lisse ou forcée = 292mm.
Informations complémentaires
Les tuyaux sont livrés en longueurs droites sur palette spécifique.
Max vacuum : 0,9 bar
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Guide de manipulation

Guide de stockage

Nos solutions pour les cimenteries

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3