contactusurl /fr-fr/fluidhandling/search Votre recherche n\'a donné aucun résultat. Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found de Recherche et aide Showing Recherchez-vous cela ? Your Browser is outdated Revendeur Distributeur Official Dealer Premium Partner address addresses Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Knopf
Is Required.
decodedHtml

Applications

Avantages

Vue d'ensemble
Tube
PTFE à convolution hélicoïdale, antistatique blanc ou noir. Conforme à la norme FDA 21 CFR 177.1550, aux exigences de la classe VI de l'USP et à la réglementation européenne 1935/2004. Tube intérieur en PTFE lisse disponible.
Armature
Renforcement optionnel : hélice extérieure en acier inoxydable.
Tresse(s) : acier inoxydable 304 à haute résistance.
Tresse en polypropylène disponible.
Revêtement
PVDF, EPDM ou fibre de verre siliconée.
Température
70 to +260
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article