Applications
Equipement des pompes à essence pour la distribution volumétrique de carburant : essence normale et super, essence sans plomb, biocarburants et gasoil.
Avantages
- Bonne tenue au vieillissement et à l’abrasion provoquée par les frottements répétés sur les sols huileux.
- Conforme aux normes européennes.
- Peut être livré équipé et testé avec des raccords d’extrémités.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Tube
NBR résistant à l’essence, noir, lisse.
Armature
fils synthétiques
Revêtement
NBR/PVC résistant à l’huile et aux intempéries, noir ou vert lisse.
Informations complémentaires
2 couleurs standard disponibles.
Type BK = Noir
Type GR = Vert
Revêtement bleu ou rouge sur demande.
Type BK = Noir
Type GR = Vert
Revêtement bleu ou rouge sur demande.
Spécifications techniques
| ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
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
Oil and Petroleum Supply Chain
Oil and Petroleum Supply Chain Brochure (PDF)
Industries pétrolières et hydrocarbures
Une gamme de produits complète pour toutes vos applications hydrocarbures et pétrolières.