Applications
Pour les enrouleurs de tuyaux sur les camions-citernes pour la distribution volumétrique de carburant domestique et automobile.
Avantages
- Tuyau léger, flexible et très résistant à l’abrasion.
- Peut être livré avec raccords, capot de protection et peut être équipé d’un ressort limitateur de courbure pour éviter le coquage.
- Chaque tuyau est testé individuellement et peut être accompagné d’un certificat d’essai hydrostatique conformément à la réglementation.
Design
Vue d'ensemble
Tube
NBR/PVC résistant à l’huile et à l’essence, noir, lisse.
Armature
fils synthétiques
Revêtement
NBR/PVC résistant à l’huile et aux intempéries, noir ou rouge, lisse (32-40mm), aspect grain toile (50mm).
Température
-30 to +55
Spécifications techniques
| ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
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
Oil and Petroleum Supply Chain
Oil and Petroleum Supply Chain Brochure (PDF)
Industries pétrolières et hydrocarbures
Une gamme de produits complète pour toutes vos applications hydrocarbures et pétrolières.