Avantages
- Tuyau souple, léger, s’enroulant à plat.
- Excellente résistance à l’abrasion.
- Tube et revêtement conducteurs augmentant considérablement la durée de vie, en particulier pour des vitesses de transfert élevées.
- La conductibilité électrique du tube, du revêtement et transversale, permet d’utiliser le tuyau dans toutes les zones ATEX.
- Ce tuyau a été testé et approuvé par l’INERIS pour une utilisation en zones ATEX.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Armature
fils synthétiques
Revêtement
NBR/PVC résistant aux intempéries et à l’abrasion, vert, aspect grain toile.
Température
-30 to +80
Informations complémentaires
Tous les tests de migration (France et FDA) ont été effectués et jugés conformes par l’institut français de Poitiers (IANESCO).
Spécifications techniques
| ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
Declaration de conformite
Declaration
Certificat ATEX
Certificat
Industrie Agro-Alimentaire
Brochure (PDF)
Guide de Nettoyage
Guide d'utilisation (PDF)
Guide de manipulation
Guide d'utilisation (PDF)
Guide de stockage
Guide d'utilisation (pdf)