contactusurl /fr-FR/fluidhandling/Search Votre recherche n\'a donné aucun résultat. Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found de Recherche et aide Showing Recherchez-vous cela ? Your Browser is outdated Revendeur Distributeur Official Dealer Premium Partner address addresses Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Knopf
Is Required.
decodedHtml

Applications

Avantages

Design

Vue d'ensemble
Tube
NBR, blanc, Qualité alimentaire (FDA)
Armature
Fils synthétique
Revêtement
Épichlorhydrine (ECO), lisse, noir, Résistant aux huiles et aux intempéries
Température
-25 à 90ºC
Max 90ºC á max WP 10 bar (≤ DN300) / 8 bar (> DN300)
Informations complémentaires
Equipements optionnels : bague de vide (316Ti), housse de protection au feu, housse anti-projection sur demande.

Conforme à la FDA pour l'usage alimentaire, CE 1935/2004 et CE 2023/2006
Brides
Brides tournantes en acier zingué.
Autres matières sur demande : acier inoxydable 316, galvanisé à chaud, EPOXY.
Dimensions : EN1092 PN6/10/16- ASME B16.5 150lbs.
Autres types sur demande.
TELECHARGEMENTS

Spécifications techniques

FR TEGU WHITE NITRILE

Certificat PED

Manchons compensateurs - Guide de stockage

Manchons compensateurs

Explorez nos solutions pour le transfert de vins et alcools

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3