contactusurl /fr-FR/fluidhandling/Search Votre recherche n\'a donné aucun résultat. Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found de Recherche et aide Showing Recherchez-vous cela ? Your Browser is outdated Revendeur Distributeur Official Dealer Premium Partner address addresses Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Knopf
Is Required.
decodedHtml

Applications

Avantages

Design

4062_4932df31-b367-46fc-9c2b-977a6075f959.gif
Vue d'ensemble
Tube
NBR résistant à l’huile, noir, lisse.
Armature
nappes textiles
Revêtement
CR résistant à l’huile et aux intempéries, noir, aspect grain toile.
Température
-20 to +82
Normes et homologations
Extrémités du tuyau assemblées avec un collier ou serties avec un raccord conforme à la norme EN 14420 (brides fixes ou tournantes)
Informations complémentaires
Rayon de courbure testé sous pression de service de 3.5bar.
Flexible avec bride vulcanisée : voir la fiche produit MAGDALA.
Tube spécifique disponible sur demande :
- Tube NBR adapté pour les transferts récurrents de carburant pour l’aviation.
- Tube HNBR sur demande pour huile chaude jusqu'à 125°C en service continu ou 135°C en service temporaire.
Deux bandes blanches radiales ajoutées aux extrémités pour se différentier de la version standard.
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Guide de manipulation

Guide de stockage

Oil and Petroleum Supply Chain

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3