Brawler HPS Solidflex Traction

Brawler HPS Traction (High Performance Solid) ha sido diseñado para operar en condiciones extremas.
Brawler HPS (High Performance Solid) ha sido diseñado para trabajos en aplicaciones extremas como la industria del reciclaje de chatarra y metal, plantas de tratamientos de residuos y de la minería.
• Tres veces menos desgaste del caucho que un neumático de aire
• Compatible con llantas OEM
• Aperturas elípticas que permiten una conducción confortable
• Soft Ride construction reduces vibration and protects machine and operator
• Compatible con llantas OEM
• Aperturas elípticas que permiten una conducción confortable
• Soft Ride construction reduces vibration and protects machine and operator
Descargas
Datos técnicos
Tire Size | Alternative Size |
Rim |
Overall Diameter [mm] |
Section Width [mm] |
Tread Depth [mm] |
Load Capacity 10 km/h [kg] |
17.5-25 | 445/80-25 | 14.0-25 | 1.340 | 446 | 155 |
8.805 |
20.5-25 | 525/80-25 | 17.0-25 |
1.495 | 527 |
188 | 12.155 |
23.5-25 | 605/80-25 | 19.5-25 |
1.630 | 606 | 216 |
15.320 |
26.5-25 | 685/80-25 | 22.0-25 |
1.715 | 718 | 236 | 18.295 |
29.5-25 | 25.0-25 | 1.845 | 761 | 264 | 22.540 |
Tire Size | Alternative Size |
Rim Size |
Overall Diameter [mm] |
Section Width [mm] |
Tread Depth [mm] |
Load Capacity 10km/h [kg] |
17.5-25 | 445/80-25 | 14.0-25 | 1340 | 446 | 155 |
8805 |
20.5-25 | 525/80-25 | 17.0-25 | 1495 | 527 |
188 | 12155 |
23.5-25 | 605/80-25 | 19.5-25 | 1630 | 606 | 216 |
15320 |
26.5-25 | 685/80-25 | 22.0-25 | 1715 | 718 | 236 | 18295 |
29.5-25 | 25.0-25 |
1845 |
761 |
264 |
22540 |
Película del Producto
¿Quiere contactar con nosotros? Escríbanos un mensaje y le responderemos lo antes posible.