Brawler HPS Telehandler (Solid)
Brawler HPS (High Performance Solid) neumáticos telescópicos están diseñados para funcionar en entornos exigentes
Brawler HPS (High Performance Solid) neumáticos telescópicos son la mejor opción para el rendimiento en entornos exigentes.
La línea PROSOFT ha sido diseñada para ofrecer un excelente viaje, prolongando los tiempos de funcionamiento para los equipos que se traduce en una reducción de los equipos y fatiga del operador.
El diseño amplio y plano de la banda de rodadura ofrece una excelente estabilidad y largas horas de funcionamiento.
Principales ventajas
• Excelente confort de marcha
• Mezcla de caucho resistente a los cortes elimina los tiempos de parada causados por pinchazos y cortes de caderas
• Pulse para ruedas de base plana
•El diseño profundo de la banda de rodadura ofrece tres veces más desgaste que un neumático
•Excelente tracción
La línea PROSOFT ha sido diseñada para ofrecer un excelente viaje, prolongando los tiempos de funcionamiento para los equipos que se traduce en una reducción de los equipos y fatiga del operador.
El diseño amplio y plano de la banda de rodadura ofrece una excelente estabilidad y largas horas de funcionamiento.
Principales ventajas
• Excelente confort de marcha
• Mezcla de caucho resistente a los cortes elimina los tiempos de parada causados por pinchazos y cortes de caderas
• Pulse para ruedas de base plana
•El diseño profundo de la banda de rodadura ofrece tres veces más desgaste que un neumático
•Excelente tracción
Datos Técnicos
Tamaño de los neumáticos | Tamaño métrico alternativo | Tamaño de la llanta | Diámetro total [mm] | Anchura de sección [mm] | Profundidad de la banda de rodadura [mm] | Capacidad de carga 10 km/h [kg] |
43x15-24 | 405/70-20 | 10.0-24 | 1.090 | 380 | 82 | 5.600 |
47x17-24 | 405/70-24 | 10.0-24 | 1.190 | 430 | 100 | 6.300 |
13.00-24 | - | 8.5-24 | 1.295 | 330 | 102 | 5.935 |
14.00-24 | 385/95-24 | 8.5-24 | 1.345 | 356 | 112 | 6.705 |
Vídeo de producto
¿Quiere contactar con nosotros? Escríbanos un mensaje y le responderemos lo antes posible.