EMR Reihe
Erdbewegung Radialreifen EMR1051
PREMIUM RADIALLUFTREIFEN
Die Trelleborg EMR Baureihe wurden für höhere Leistungsfähigkeiten bei herausfordernden Einsätzen im Bereich Construction entwickelt. Sie bietet sowohl einen höheren Schutz gegen Stoßverletzungen als auch eine längere Lebensdauer. Das Kombiprofil sorgt für Fahrkontrolle und perfekten Grip in allen Situationen, egal ob auf Sand, Fels, Kies oder Erdreich.
Die starke Radialkarkasse und die hochentwickelte Gummimischung gewährleisten eine lange Lebensdauer bei gleichmäßiger Lastverteilung für eine komfortable Fahrt und gleichzeitig geringen Kraftstoffverbrauch.
Die EMR1051-Baureihe wurde für Ladefahrzeuge entwickelt und ist bestens geeignet für intensive Ladeeinsätze im Tagebau, in Steinbrüchen, im Infrastruktur- und Hochbau oder im Landschaftsbau.
Tire Size | Tread Pattern TRA | Rim Size (Permitted) | Tread Depth (mm) |
Service Description LI/SS Loader |
Tire Load Capacity (kg) at 10 (km/h) |
Tire Pressure (bar) |
20.5 R 25 | L5 | 17.00/2.0-25 (17.00/1.7-25) |
70 | ** 193 A2 |
11.500 | 5,75 |
23.5 R 25 | L5 |
19.50/2.5-25 | 76 | ** 201 A2 |
14.500 | 5,75 |
26.5 R 25 | L5 |
22.00/3.0-25 | 85 | ** 209 A2 |
18.500 | 5,75 |
29.5 R 25 | L5 |
25.00/3.5-25 | 92 | ** 216 A2 |
22.400 | 5,75 |
*/** - Index of tire strength