Trelleborg bringt neuen EMR1031, einen robusten Reifen für Erdbewegungsmaschinen, auf den Markt

Marcello Mantovani, Product Manager Construction bei Trelleborg Wheel Systems: „Der EMR1031-Reifen bietet bei Erdbewegungsarbeiten, die in Steinbrüchen oder im Tagebau, auf Baustellen oder im Landschaftsbau stattfinden, in jeder Situation einen festen Halt auf dem Boden. Er ist nur eines unserer vielen Premium-Produkte, die unseren Kunden helfen, schwere Arbeiten mit Leichtigkeit, Fahrkomfort und verringerten Stillstandzeiten zu erledigen."
Der EMR1031 hat eine breite Aufstandsfläche, die bis zu 7% mehr Stabilität und weniger Vibrationen im Vergleich zu einem Wettbewerbsreifen des Premium-Segments bietet. Seine schnittfeste Gummimischung ist um 20% widerstandsfähiger gegen Schnitte und Verschleiß, was die Ausfallzeiten der Maschine reduziert und die Betriebskosten senkt. Das tiefe Laufflächenprofil fördert die Langlebigkeit, verbessert den Grip und die Selbstreinigung des Reifens während des Einsatzes, selbst auf sandigem oder schlammigem Terrain.
Um die Umweltbelastung zu reduzieren, ist der EMR1031 mit einer runderneuerbaren Karkasse ausgestattet, die die Investitionen der Kunden auf nachhaltige Weise maximiert.
Langlebige Leistung, fester Grip, überragende Fahrkontrolle und die Vermeidung von Reifenschäden sorgen für eine verbesserte Leistungsfähigkeit der Fahrer, für eine hervorragende Fahrstabilität und Fahrkomfort, auch bei den anspruchsvollsten Einsatzbedingungen.
Mehr über die Eigenschaften des Trelleborg EMR1031 unter:
www.trelleborg.com/de-de/wheels/produkte-und-loesungen/bauwirtschaft-und-bergbau/erdbewegungsreifen/radlader/earth-moving-radial-tires-1031.