EMR Reihe
Überlegene Leistung für die härtesten Jobs
Der neue EMR1031, speziell für Radlader, Grader und knickgelenkte Muldenkipper, ist der optimale radiale Erdbewegungsreifen für alle Arten von Ladearbeiten.
Es ist extrem vielseitig und für die härtesten Arbeitsumgebungen gemacht: Für deb Infrastruktur- und Hochbau, für den Landschaftsbau, für den Tagebau und für Steinbrüche.
Das richtige Verhältnis von Positiv- und Negativanteil seines Laufflächenprofils sorgt für eine überlegene Fahrkontrolle und in jeder Situation für einen festen Grip, egal ob auf sandigen, felsigen oder harten Oberflächen.
Downloads
Seitenwandschutz
Der erstklassige Seitenwandschutz verhindert Reifenschäden beim Arbeiten auf unebenem Untergrund, wie z. B. in felsigen Bereichen.
Schnittfeste Mischung
Die Hochleistungsmischung ist im Vergleich zu Standardmischungen um bis zu 20 % widerstandsfähiger gegen Schnitte und Verschleiß. Der Reifen hält länger, was die Maschinenstillstandszeiten reduziert und die Betriebskosten pro Stunde senkt.
Breite Laufflächenkontaktfläche
Die große Aufstandsfläche sorgt für einen gleichmäßigen Verschleiß, eine hervorragende Stabilität und reduzierte Reifenvibrationen und so für mehr Nutzerkomfort.
Hohe Profiltiefe +10 % gegenüber Premium-Wettbewerbern
Das tiefere Profil sorgt für eine längere Reifenlebensdauer und steigert die Maschinenleistungsfähigkeit.Die Karkasse kann runderneuert werden, was den Wert der Investition nachhaltig maximiert.
Technische Daten
Tire size | Tread Pattern TRA | Rim Size (Permitted) | Tread Depth (mm) | Service Description LI/SS Loader/Transport | Tire Load Capacity (kg) at 10 (km/h) | Tire Pressure (bar) | Tire Load Capacity (kg) at 40 (km/h) | Tire Pressure (bar) |
17.5 R 25 | L3/G3 | 14.00/1.5-25 (14.00/1.5x25 DC, 14.00/1.3x25 DC) |
31 |
* 176 A2/153 A8 |
7.100 | 4,50 | 3.650 | 3,00 |
20.5 R 25 | L3/G3 | 17.00/2.0-25 (17.00/1.7-25) |
36 |
**/* 193 A2/161 A8 |
11.500 | 5,75 | 4.625 | 3,00 |
23.5 R 25 | L3/G3 | 19.50/2.5-25 |
37 |
**/* 201 A2/170 A8 |
14.500 | 5,75 | 6.000 | 3,00 |