EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Monomer) ist ein hochleistungsfähiger synthetischer Kautschuk, der für seine außergewöhnliche Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse, Ozon, UV-Strahlung und Temperaturen bekannt ist. Seine Langlebigkeit und Flexibilität machen ihn zu einem idealen Material für Dichtungsprofile in anspruchsvollen Umgebungen.
Vorteile von EPDM-Dichtungsprofilen
- Witterungs- und UV-Beständigkeit: Perfekt für Außenanwendungen in den Bereichen Bauwesen, Konstruktion und erneuerbare Energien.
- Thermische Stabilität: Behält seine Elastizität in einem breiten Temperaturbereich bei und ist ideal für den Einsatz in der Automobilindustrie sowie im Bauwesen.
- Hervorragende Dichtungsleistung: Bietet langanhaltenden Schutz gegen das Eindringen von Luft, Wasser und Staub.
- Chemikalienbeständigkeit: Beständig gegen viele Säuren und Laugen.
- Nachhaltigkeit: EPDM unterstützt lange Produktlebenszyklen und ist damit ein wertvolles Material für umweltbewusste Branchen. Die Recyclingmöglichkeiten für EPDM-Produkte nehmen zu, und Compounds mit recycelten Inhaltsstoffen sind bereits auf dem Markt erhältlich.
Unsere maßgeschneiderten EPDM-Profile sind speziell auf die spezifischen Dichtungsanforderungen jeder Branche zugeschnitten, die wir bedienen, und gewährleisten Leistung, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
NBR is a high-performance synthetic rubber known for its excellent resistance to oils, fuels, and greases. Its combination of mechanical strength, flexibility, and fluid resistance makes it ideal for sealing applications in demanding industrial and automotive environments.
Benefits of NBR sealing profiles:
- Excellent oil & fuel resistance: Performs reliably when exposed to oils, fuels, lubricants, and hydraulic fluids.
- High abrasion resistance: Provides durability in applications subject to wear and mechanical stress.
- Good mechanical strength: Offers a strong balance of flexibility, tensile strength, and resilience.
- Wide temperature capability: Maintains sealing performance across a broad range of operating conditions.
- Reliable long-term performance: Delivers consistent sealing effectiveness in demanding industrial environments.
SBR (Styrene Butadiene Rubber) is a synthetic rubber valued for its strong abrasion resistance, resilience, and cost-effectiveness. Its balanced mechanical properties make it a dependable choice for general-purpose sealing profiles in indoor and moderately exposed environments.
- Benefits of SBR sealing profiles:
- Abrasion resistance: Withstands wear from friction and mechanical stress, ideal for high-contact applications.
- Good resilience: Maintains shape and sealing performance under repeated compression and movement.
- Water resistance: Performs reliably in wet or humid conditions, suitable for general building and construction uses.
- Cost-effective: Offers an economical alternative to specialty elastomers for standard sealing needs.
- Ease of processing: Extrudes consistently into a wide range of profile shapes and tolerances.
Our SBR profiles are engineered to deliver dependable, economical sealing performance for general-purpose applications, particularly where extreme weathering, ozone, or chemical exposure isn't the primary design driver.
FKM is a premium elastomer designed for extreme operating environments. Renowned for its outstanding resistance to high temperatures, chemicals, and aggressive media, it is widely used in critical applications where long-term sealing reliability is essential.
- Benefits of FKM sealing profiles:
- Exceptional chemical resistance: Withstands exposure to aggressive chemicals, fuels, oils, and solvents.
- Outstanding high-temperature performance: Maintains sealing integrity at temperatures significantly higher than many conventional elastomers.
- Excellent ageing resistance: Resists ozone, weathering, and environmental degradation for extended service life.
- Low permeability: Helps prevent the passage of gases and fluids in critical sealing applications.
- Long-term reliability: Delivers consistent performance in highly demanding industrial, automotive, and energy-related environments.
Our FKM profiles are engineered to provide premium sealing solutions for the most challenging applications, ensuring durability, safety, and long-term performance.