contactusurl/de-DE/seals/SearchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheZeigtWeitere Informationen finden?Your Browser is outdatedHändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenArticlesRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Der Elastomer-Dualseal wurde für die Anforderungen der Fluid-Power-Industrie entwickelt und ist eine einteilige Alternative zu O-Ringen und Stützringen für statische Anwendungen. Als Einzelkomponente kann dieser problemlos in bestehende O-Ring-Nuten nach ISO 3601-1/AS 568 nachgerüstet werden und sorgt bei den meisten Anwendungen für eine bessere Leistungsfähigkeit.