contactusurl/de-DE/seals/SearchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheZeigtWeitere Informationen finden?Your Browser is outdatedHändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenArticlesRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Der SPV ist ein elastomerer Radialwellendichtring, der für die Abdichtung bei mittlerem Druck und mittleren bis hohen Wellendrehzahlen geeignet ist. Erhältlich in HNBR und FKM für niedrige und hohe Temperaturen. Das Design ist effektiv für Spitzenlastbedingungen wie 100.000 Zyklen bei 3 bis 15 bar und 3.000 Zyklen bei 3 bis 25 bar. Das einzigartige Design eignet sich nicht nur für Überdruck-, sondern auch für Unterdruckbedingungen.