contactusurl/de-DE/seals/SearchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheZeigtWeitere Informationen finden?Your Browser is outdatedHändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenArticlesRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Der Elastomer-vorgespannte Nutring kann als Einzeldichtung für Anwendungen mit geringer bis mittlerer Beanspruchung eingesetzt werden. Bei Dichtungssystemen sollte der Nutring hauptsächlich als Sekundärdichtung zusammen mit dem Zurcon® Buffer Seal oder Turcon® Stepseal® 2K als Primärdichtung eingesetzt werden.