contactusurl/de-DE/seals/SearchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheZeigtWeitere Informationen finden?Your Browser is outdatedHändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenArticlesRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Der Zurcon® Rimseal ist eine einfachwirkende Kolbendichtung, die durch einen Elastomer-O-Ring vorgespannt ist und dadurch über eine hohe statische und dynamische Dichtheit verfügt. Die Einbauräume sind identisch mit denen von Turcon® Stepseal® 2K und machen den Zurcon® Rimseal zu einem idealen sekundären Systemelement. Zu den Anwendungen gehören Kolbendichtungen mit redundanten Dichtungssystemen und Doppelabstreifer in der Mobilhydraulik, Werkzeugmaschinen und Spritzguss-Maschinen.