contactusurl/de-DE/seals/SearchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheZeigtWeitere Informationen finden?Your Browser is outdatedHändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenArticlesRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Um die Partikelkontamination zu minimieren, erfordern Komponenten für die Halbleiterindustrie ein Höchstmaß an Sauberkeit in allen Schritten, von der Werkstoffmischung über die Extrusion und Formgebung bis hin zur Nachbearbeitung. Der Bedarf an kontaminationsfreien Komponenten steigt stetig, da Chiphersteller zunehmend auf Geräte der nächsten Generation und fortschrittliche Technologieknoten umsteigen. Die Produktionsstätten von Trelleborg Sealing Solutions sind mit hochmodernen Reinräumen ausgestattet, um den steigenden Anforderungen der Halbleiterhersteller an Sauberkeit und Reinheit gerecht zu werden. Unsere Reinräume entsprechen der Klasse 10.000 (ISO-Klasse 7) und verfügen über einen separaten Bereich für die Reinigung und Verpackung gemäß Klasse 100 (ISO-Klasse 5). Diese Einrichtungen garantieren ein Höchstmaß an Qualität, Sauberkeit und Prozesskontrolle.