Ständige Weiterentwicklung

 Schweinwerfer-  dichtung
Hält das Gehäuse trocken, staubfrei und gewährleistet so einen langen und zwischenfallfreien Lebenszyklus.
Windschutzscheibe
Die Dichtung hierfür gleicht die Bewegungen der Windschutzscheibe im Rahmen aus.
Stoßstangen-Pufferdichtung
Eine Schutzabdeckung, die gleichzeitig ein Design-Element ist. Profile mit geeigneten Eigenschaften für einen langen Lebenszyklus.
Dachdichtungen
Schon allein die Position eines Schiebefenster erlaubt kein Versagen. Vertrauen Sie unseren Dichtungen!
Fensterdichtung
Eine Dichtung, die verhindert, dass Wasser und Schmutz an der Scheibe entlang in den Türrahmen gelangen.

Dynamic and static seals 

Some of our dynamic seals

Some of our static seals

Schutzvorrichtungen

Schutz und Abdeckung von Bedienelementen

Schläuche und Rohre

Schläuche und Rohre

Molded hydraulic and pneumatic seals

O-Ringe und nach Kundenspezifikationen geformte Komponenten

11 000 000
Anzahl der Fahrzeuge, in denen Bauteile von uns verbaut sind (nur USA). 

New Innovative Solution

Alen Salovic - Trelleborg

Alen Salovic

Wie können wir Ihnen helfen?

Wie können wir Ihnen helfen? Füllen Sie bitte dieses Formular aus und einer unserer Fachkräfte wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Seite 1 von 3