contactusurl /de-de/anti-vibration-solutions/search Keine Ergebnisse Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found german items found german von Suche Zeigt Weitere Informationen finden? Your Browser is outdated Händlerin Verteilerin Official Dealer Premium Partner Adressen Adressen Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

Hyundai 5-Tonnen-Gabelstapler - Trelleborg IAVS

Hyundai 5-Tonnen-Gabelstapler standardmäßig mit Trelleborg Motorlagern ausgestattet

Die hocheffizienten MDS-Motorlager von Trelleborg Industrial AVS werden von Hyundai Heavy Industries in seiner gesamten Palette von 5-Tonnen-Gabelstaplern aufgrund ihrer überlegenen Leistung und langen Lebensdauer eingesetzt.

Trelleborg Industrial AVS hat das MDS-Lager (Multi-Directional Snubbing) speziell entwickelt, um die höchsten Standards bei der Schwingungsdämpfung und Geräuscharmut sowohl in den Motoren als auch in den Kabinen moderner Off-Highway- und Industriefahrzeuge zu gewährleisten. Hyundai bietet drei 5-Tonnen-Gabelstapler mit Dieselmotoren an, deren Leistungsspektrum von 67,7 kW (92 PS) bei 2,300 U/min bis 73 kW (100 PS) reicht.

Bob Yang, Key Account Manager bei Trelleborg Industrial AVS Asia Pacific, kommentierte: “Wir freuen uns sehr, von Hyundai als bevorzugter Lieferant für diese Fahrzeugreihe ausgewählt worden zu sein. Unsere Ingenieure in China haben sehr eng mit dem Kunden zusammengearbeitet, um eine Lösung zu finden, die eine hervorragende Isolierung für eine Reihe von Fahrzeugoptionen bietet. Ausführliche Produkttests durch Hyundai bestätigten, dass die Lebensdauer des MDS bei dieser anspruchsvollen Anwendung wesentlich länger ist als bei anderen Teilen des Wettbewerbs. Der Einsatz von Trelleborg-Lagern wird mittel- bis langfristig die Garantie- und Servicekosten senken und die Kundenzufriedenheit erhöhen."

Die MDS-Reihe wurde entwickelt, um die Stabilität der Motoren und Kabinen von kleinen bis mittelgroßen Gabelstaplern, Baggern, Kompaktladern und Verdichtern sowie größeren Fahrzeugen wie knickgelenkten Muldenkippern und Maxi-Radladern zu gewährleisten. MDS-Lager werden paarweise über eine zweiteilige Einbolzenmontage installiert, die hohe dynamische Stoßbelastungen absorbiert und gleichzeitig die Bewegung in alle Richtungen begrenzt.


The MDS mount is designed for maximum vertical dynamic snubbing from +/- 6mm and horizontal dynamic snubbing from +/- 3mm. The standard range accommodates static vertical loads from 70 to 500 kg. with deflection at maximum static load of 2,5mm to 4mm and axial to radial stiffness ratio of 1,5:1 rising to 3:1.