contactusurl /de-de/anti-vibration-solutions/search Keine Ergebnisse Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found german items found german von Suche Zeigt Weitere Informationen finden? Your Browser is outdated Händlerin Verteilerin Official Dealer Premium Partner Adressen Adressen Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

Gehäuse für Kabinenmontage - Trelleborg AVS

Off-Highways_Mining
Kabinenhalterungen haben eine bessere Leistung bewiesen
Trelleborg’s hocheffiziente Kabinenlagerungen wurden von einem indischen Baumaschinenhersteller für Verdichtungsmaschinen ausgewählt, da sie nachweislich überragende Leistungen und eine längere Lebensdauer bieten.

Die hocheffizienten MDS-Kabinenlagerungen von Trelleborg Industrial AVS wurden von dem indischen Baumaschinenhersteller ACE Ltd. für seine neue Reihe von Verdichtungsmaschinen ausgewählt, da die Lager sich durch ihre überlegene Leistung und lange Lebensdauer auszeichnen.


Höchste Standards bei der Schwingungsdämpfung

Trelleborg Industrial AVS hat das MDS-Lager (Multi-Directional Snubbing) speziell entwickelt, um die höchsten Standards der Schwingungsdämpfung und Geräuscharmut in den Motoren und Kabinen der modernen Off-Highway-Fahrzeuge zu gewährleisten. ACE testete die Lager sowohl in Prototypverdichtern als auch in seiner SPV-Reihe (Special Purpose Vehicle) und stellte fest dass sie die Produkte der Wettbewerber bei weitem übertrafen und eine längere Lebensdauer aufwiesen. Einzelheiten über den neuen Verdichter wurden noch nicht bekannt gegeben, aber ACE plant, im ersten vollen Produktionsjahr 250 Stück herzustellen.

Die MDS-Reihe wurde entwickelt, um die Stabilität der Motoren und Kabinen von kleinen bis mittelgroßen Baggern, Kompaktladern und Verdichtern sowie von größeren Fahrzeugen wie knickgelenkten Muldenkippern und Maxi-Radladern zu gewährleisten. MDS-Lager werden paarweise über eine zweiteilige Einbolzenmontage installiert, die hohe dynamische Stoßbelastungen absorbiert und gleichzeitig die Bewegung in alle Richtungen begrenzt.

Die TrellExtreme® MDS-Lagerung ist für eine maximale vertikale dynamische Auslenkung von +/- 6 mm und eine horizontale dynamische Auslenkung von +/- 3 mm ausgelegt. Die Standardreihe eignet sich für statische Vertikallasten von 70 bis 500 kg mit einer Durchbiegung bei maximaler statischer Last von 2,5 mm bis 4 mm und einem Verhältnis von axialer zu radialer Steifigkeit von 1,5:1 bis 3:1.

Über ACE

Die MDS-Halterung
nimmt statische vertikale Lasten auf
von 70 bis 500 kg
Das Trelleborg MDS-Lager übertraf die Produkte der Mitbewerber bei weitem