Bienvenue dans le FlatSeal™ Selector!

ATTENTION - veuillez observer :

Avec les informations données dans le Sélecteur FlatSeal™, notre objectif est de vous conseiller au mieux de nos connaissances. Cependant, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité en raison de la variété des conditions limites et des influences impliquées. Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier lui-même si le produit choisi convient à l'application en question.

Le FlatSeal™ Selector n'est PAS un logiciel de conception de brides !

Dans un premier temps, veuillez sélectionner la langue souhaitée en cliquant sur l'un des boutons DE (allemand), EN (anglais), FR (français) ou ES (espagnol). Cela permettra de régler la langue de l'interface utilisateur. Veuillez noter qu'en changeant la langue, tous vos paramètres précédents seront perdus.  

Joint d'étanchéité Produit / Design

1 - Produit d'étanchéité

Pour choisir un matériau de joint approprié, veuillez indiquer le fluide, la température et la pression demandés. 

2 - Design

Le FlatSeal™ Selector vous aide à calculer les paramètres importants du joint plat. Pour ce faire, veuillez cliquer sur 2 - Design. Saisissez toutes les données demandées et remplissez, si nécessaire, l'une des trois cases 'Facteur d'utilisation de la limite d'élasticité', 'Couple de serrage' ou 'Pression de surface de l'assemblage'. Cliquez ensuite sur Calculer. 

Veuillez respecter les informations et les avertissements donnés dans la partie inférieure de l'écran. 

Après avoir obtenu une conception valide, vous pouvez cliquer sur Enregistrer le projet pour stocker la conception de joint sélectionnée. Vous pouvez également exporter le calcul sous forme de fichier PDF en cliquant sur le bouton Générer PDF situé tout en bas de l'écran.