¡Bienvenido al FlatSeal™ Selector!
¡Atención!
Tenga en cuenta que con la información del FlatSeal™ Selector queremos asesorarle lo mejor que podamos. Sin embargo, no se aceptará ninguna responsabilidad debido a los múltiples condicionantes que pueden influir en su aplicación. Nuestra información no libera al usuario de su obligación de controlar la idoneidad del producto para su particular caso de aplicación.
¡El FlatSeal™ Selector NO es un software para diseñar bridas!
El primer paso consiste en escoger el idioma deseado mediante uno de los botones DE (alemán), EN (inglés), FR (francés) o ES (español). Así el idioma de la interfaz de usuario se adapta correspondientemente. Tenga en cuenta que al cambiar el idioma todos sus ajustes previamente realizados se borran.
Elegir material / Montaje
1 - Elegir material
Seleccione un material de estanqueidad adecuado en función del medio, de la temperatura y de la presión.
2 - Montaje
Además, el FlatSeal™ Selector le ayuda en el cálculo de los parámetros importantes de instalación de la junta. Emplee para ello la pestaña Montaje. Introduzca todos los valores solicitados y rellene, según el caso, uno de los tres campos relativos al montaje: “Utilización del Límite Elástico”, “Par de apriete” o “Presión superficial en montaje”. Después active el botón Calcular.
Rogamos tenga en cuenta las indicaciones de información y advertencia en la parte inferior de la pantalla.
Después de haber obtenido un cálculo válido, Ud. puede pulsar el botón Guardar proyecto para almacenar el conjunto de las informaciones referentes a su aplicación. Con el botón Crear PDF es también posible visualizar y guardar estas informaciones en forma de documento PDF.