Description du produit
Les supports de bobine peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications industrielles pour permettre le mouvement relatif d'une masse suspendue par rapport au sol et isoler les effets du bruit, des vibrations et des chocs.
Les fixations sont disponibles dans une large gamme de tailles avec une capacité de charge faible à élevée, et sont également dotées de filetages métriques standard de différentes longueurs. Elles sont particulièrement efficaces lorsqu'elles sont installées pour supporter des charges en cisaillement et en compression, mais peuvent également être utilisées dans des directions de cisaillement ou de compression pures.
Type A
Données sur les produits de type A
Les chiffres indiqués concernent le caoutchouc naturel (NR). D'autres types de composés et de duretés sont disponibles sur demande. Les valeurs techniques sont données à titre indicatif. Autres dimensions sur demande spéciale avec quantité minimale et/ou valeur de commande.
| RÉFÉRENCE* | DESSIN N°. | N° DE PIÈCE | DURETÉ (IRHD) | DIMENSIONS (mm) | COMPRESSION | CISEAU | MAX. Boulon COUPLE (Nm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØD | H | Ød | L | CHARGE MAX. (N) | MAX. DÉFLECTION
(mm) | CHARGE MAX. (N) | MAX. DÉFLECTION
(mm) | |||||
| TYPE A STANDARD | ||||||||||||
| A10/10 | 19-0272 | 20-01435 | 60 | 10 | 10 | M4 | 10 | 41 | 0.9 | 20 | 2 | 1.6 |
| A10/15 | 19-0400 | 20-01066 | 60 | 10.0 | 15 | M4 | 10.0 | 41 | 1.2 | 15 | 3.1 | 1.6 |
| A13/10 | A 1310 | 509003 | 60 | 13 | 10 | M5 | 10 | 48 | 0.8 | 26 | 1.6 | 2.7 |
| A13/15 | A 1315 | 509007 | 60 | 13 | 15 | M5 | 10 | 40 | 1.0 | 26 | 2.6 | 2.7 |
| A13/20 | A 1320 | 509015 | 60 | 13 | 20 | M5 | 10 | 40 | 1.0 | 26 | 2.6 | 2.7 |
| A15/8 | A 1508 | 509018 | 60 | 15 | 8 | M4 | 12 | 95 | 0.4 | 34 | 1.0 | 1.3 |
| A15/10 | A 1510 | 509019 | 60 | 15 | 10 | M4 | 12 | 75 | 0.6 | 34 | 1.4 | 1.3 |
| A15/15 | 19-0769 | 20-01068 | 60 | 15 | 15 | M4 | 10 | 102 | 1.5 | 41 | 3.2 | 1.6 |
| A15/15 | A 1515 | 509020 | 60 | 15 | 15 | M4 | 12 | 58 | 1.0 | 34 | 2.4 | 1.3 |
| A15/20 | A 1520 | 509022 | 60 | 15 | 20 | M4 | 12 | 52 | 1.4 | 34 | 3.3 | 1.3 |
| A15/30 | A 1530 | 509048 | 60 | 15 | 30 | M4 | 12 | 48 | 2.1 | 34 | 5.3 | 1.3 |
| A16/10 | A 1610 | 509049 | 60 | 16 | 10 | M5 | 12 | 89 | 0.6 | 39 | 1.4 | 2.7 |
| A16/15 | A 1615 | 509050 | 60 | 16 | 15 | M5 | 12 | 67 | 1.0 | 39 | 2.4 | 2.7 |
| A16/20 | A 1620 | 509051 | 60 | 16 | 20 | M5 | 12 | 60 | 1.4 | 39 | 3.3 | 2.7 |
| A16/25 | A 1625 | 509052 | 60 | 16 | 25 | M5 | 12 | 60 | 1.8 | 39 | 4.3 | 2.7 |
| A20/8.5 | A 208,5 | 509053 | 60 | 20 | 8.5 | M6 | 17 | 220 | 0.4 | 61 | 1.0 | 4.7 |
| A20/10 | 19-0296 | 20-00418 | 40 | 20 | 10 | M6 | 15/18 | 173 | 0.5 | 71 | 1.4 | 8.3 |
| A20/15 | A 2015 | 509056 | 60 | 20 | 15 | M6 | 17 | 121 | 0.9 | 61 | 2.1 | 4.7 |
| A20/15 | 19-0383 | 20-01226 | 60 | 20 | 15 | M6 | 18 | 163 | 1.2 | 71 | 2.6 | 8.3 |
| A20/20 | 19-0384 | 20-00541 | 60 | 20 | 20 | M6 | 15/18 | 163 | 1.7 | 71 | 4.5 | 8.3 |
| A20/20 | A 2020 | 509063 | 60 | 20 | 20 | M6 | 17 | 103 | 1.3 | 61 | 3.1 | 4.7 |
| A20/25 | A 2025 | 509064 | 60 | 20 | 25 | M6 | 17 | 95 | 1.7 | 61 | 4.1 | 4.7 |
| A20/25 | 19-0387 | 20-01228 | 60 | 20 | 25 | M6 | 15/18 | 153 | 2.1 | 61 | 6.2 | 8.3 |
| A20/30 | A 2030 | 509065 | 60 | 20 | 30 | M6 | 17 | 95 | 2.2 | 61 | 5.0 | 4.7 |
| A25/10 | 19-0297 | 20-00557 | 60 | 25 | 10 | M6 | 18 | 306 | 0.8 | 122 | 1.5 | 8.3 |
| A25/10 | A 2510 | 509067 | 60 | 25 | 10 | M8 | 20 | 184 | 0.3 | 61 | 0.8 | 11 |
| A25/15 | 19-0415 | 20-00558 | 60 | 25 | 15 | M6 | 18 | 296 | 1.5 | 112 | 2.5 | 8.3 |
| A25/15 | A 2515 | 509069 | 60 | 25 | 15 | M6 | 18 | 216 | 0.9 | 95 | 2.2 | 4.7 |
| 509070 | M8 | 20 | 11 | |||||||||
| A25/20 | A 2520 | 509071 | 60 | 25 | 20 | M6 | 18 | 176 | 1.3 | 95 | 3.1 | 4.7 |
| A25/20 | 19-0416 | 20-00559 | 60 | 25 | 20 | M6 | 18 | 286 | 2.6 | 112 | 3.8 | 8.3 |
| A25/22 | A 2522 | 509072 | 60 | 25 | 22 | M8 | 20 | 176 | 1.5 | 95 | 3.6 | 11 |
| A25/25 | 19-0419 | 20-01437 | 60 | 25 | 25 | M6 | 18 | 265 | 2.7 | 107 | 5.4 | 8.3 |
| A25/25 | A 2525 | 509073 | 60 | 25 | 25 | M6 | 18 | 158 | 1.7 | 95 | 4.1 | 4.7 |
| 509074 | M8 | 20 | 11 | |||||||||
| A25/30 | 19-0421 | 20-01629 | 60 | 25 | 30 | M6 | 18 | 255 | 3.4 | 92 | 6.7 | 8.3 |
| A25/30 | A 2530 | 509075 | 60 | 25 | 30 | M8 | 20 | 148 | 2.1 | 95 | 5.2 | 11 |
| A25/40 | A 2540 | 509077 | 60 | 25 | 40 | M8 | 20 | 137 | 2.9 | 95 | 7.2 | 11 |
| A30/15 | 19-0267 | 20-01536 | 60 | 30 | 15 | M8 | 20 | 510 | 0.9 | 173 | 2.6 | 20 |
| A30/15 | A 3015 | 509119 | 60 | 30 | 15 | M8 | 25 | 353 | 0.9 | 137 | 2.2 | 11 |
| A30/20 | 19-0388 | 20-01438 | 60 | 30 | 20 | M8 | 20 | 449 | 1.7 | 173 | 3.9 | 20 |
| A30/20 | A 3020 | 509120 | 60 | 30 | 20 | M8 | 25 | 277 | 1.3 | 137 | 3.1 | 11 |
| A30/22 | A 3022 | 509121 | 60 | 30 | 22 | M8 | 25 | 277 | 1.5 | 137 | 3.5 | 11 |
| A30/25 | 19-0389 | 20-01440 | 60 | 30 | 25 | M8 | 20 | 408 | 2.1 | 163 | 5.3 | 20 |
| A30/30 | 19-0392 | 20-01441 | 60 | 30 | 30 | M8 | 20 | 387 | 2.9 | 153 | 6.6 | 20 |
| A30/30 | A 3030 | 509122 | 60 | 30 | 30 | M8 | 25 | 225 | 2.1 | 137 | 5.2 | 11 |
| A30/40 | 19-0393 | 20-00438 | 60 | 30 | 40 | M8 | 20 | 306 | 4 | 102 | 10 | 20 |
| A30/40 | A 3040 | 509123 | 60 | 30 | 40 | M8 | 25 | 206 | 2.8 | 137 | 7.1 | 11 |
| A40/20 | 19-0268 | 20-01423 | 60 | 40 | 20 | M8 | 23 | 918 | 1.5 | 306 | 3.8 | 20 |
| A40/20 | A 4020 | 509124 | 60 | 40 | 20 | M10 | 25 | 588 | 1.3 | 243 | 3.1 | 23 |
| A40/28 | A 4028 | 509125 | 60 | 40 | 28 | M10 | 25 | 464 | 1.9 | 243 | 4.7 | 23 |
| A40/30 | 19-0395 | 20-01443 | 60 | 40 | 30 | M8 | 23 | 714 | 2.4 | 306 | 6.6 | 20 |
| A40/30 | A 4030 | 509126 | 60 | 40 | 30 | M8 | 23 | 464 | 2.2 | 243 | 5.1 | 11 |
| A40/35 | A 4035 | 509127 | 60 | 40 | 35 | M10 | 25 | 417 | 2.4 | 243 | 6.1 | 23 |
| A40/40 | 19-0397 | 20-00563 | 60 | 40 | 40 | M8 | 23 | 663 | 3.5 | 265 | 9 | 20 |
| A40/40 | A 4040 | 509128 | 60 | 40 | 40 | M8 | 23 | 417 | 2.9 | 243 | 7.0 | 11 |
| 509129 | M10 | 25 | 23 | |||||||||
| A40/45 | A 4045 | 509130 | 60 | 40 | 45 | M10 | 25 | 381 | 3.3 | 243 | 7.9 | 23 |
| A50/20 | A 5020 | 509131 | 60 | 50 | 20 | M10 | 25 | 1153 | 1.2 | 380 | 2.9 | 23 |
| A50/20 | 19-0270 | 20-01444 | 60 | 50 | 20 | M10 | 28 | 2039 | 2.1 | 510 | 3.6 | 40 |
| A50/25 | A 5025 | 509132 | 60 | 50 | 25 | M10 | 25 | 919 | 1.6 | 380 | 3.9 | 23 |
| A50/25 | 19-0401 | 20-00564 | 60 | 50 | 25 | M10 | 28 | 1428 | 2.5 | 510 | 4.6 | 40 |
| A50/30 | A 5030 | 509133 | 60 | 50 | 30 | M10 | 25 | 798 | 2.0 | 380 | 4.9 | 23 |
| A50/30 | 19-0402 | 20-01445 | 60 | 50 | 30 | M10 | 28 | 1428 | 3.2 | 510 | 6.4 | 40 |
| A50/35 | A 5035 | 509134 | 60 | 50 | 35 | M10 | 25 | 725 | 2.4 | 380 | 5.9 | 23 |
| A50/40 | A 5040 | 509135 | 60 | 50 | 40 | M10 | 25 | 677 | 2.7 | 380 | 6.9 | 23 |
| A50/40 | 19-0404 | 20-01446 | 60 | 50 | 40 | M10 | 28 | 1122 | 3.8 | 459 | 8.5 | 40 |
| A50/45 | A 5045 | 509136 | 60 | 50 | 45 | M10 | 25 | 677 | 3.3 | 380 | 7.8 | 23 |
| A50/45 | 19-0405 | 20-00882 | 60 | 50 | 45 | M10 | 28 | 1071 | 4.1 | 459 | 10.1 | 40 |
| A50/50 | A 5050 | 509137 | 60 | 50 | 50 | M10 | 25 | 618 | 3.5 | 380 | 8.9 | 23 |
| A50/50 | 19-0407 | 20-00549 | 60 | 50 | 50 | M10 | 28 | 1071 | 4.8 | 428 | 11.7 | 40 |
| A60/25 | A 6025 | 509138 | 60 | 60 | 25 | M10 | 25 | 1519 | 1.6 | 547 | 3.9 | 23 |
| A60/36 | A 6036 | 509139 | 60 | 60 | 36 | M10 | 25 | 1129 | 2.5 | 547 | 6.1 | 23 |
| A60/45 | A 6045 | 509140 | 60 | 60 | 45 | M10 | 25 | 996 | 3.1 | 547 | 7.9 | 23 |
| A70/35 | A 7035 | 509141 | 60 | 70 | 35 | M10 | 25 | 1759 | 2.3 | 745 | 5.7 | 23 |
| A70/45 | 19-0512 | 20-01253 | 60 | 70 | 45 | M10 | 28 | 2345 | 4.2 | 918 | 9.9 | 40 |
| A75/40 | 19-0306 | 20-00547 | 60 | 75 | 40 | M12 | 37 | 2957 | 3.6 | 1020 | 4.9 | 70 |
| A70/50 | A 7050 | 509142 | 60 | 70 | 50 | M10 | 25 | 1391 | 3.4 | 745 | 8.6 | 23 |
| A70/70 | A 7070 | 509144 | 60 | 70 | 70 | M10 | 25 | 1205 | 5.0 | 745 | 12.6 | 23 |
| A75/25 | A 7525 | 509145 | 60 | 75 | 25 | M12 | 35 | 3039 | 1.5 | 855 | 3.7 | 39 |
| A75/40 | A 7540 | 509146 | 60 | 75 | 40 | M12 | 35 | 1905 | 2.6 | 855 | 6.7 | 39 |
| A75/50 | A 7550 | 509147 | 60 | 75 | 50 | M12 | 35 | 1591 | 3.3 | 855 | 8.6 | 39 |
| A75/55 | A 7555 | 509148 | 60 | 75 | 55 | M12 | 35 | 1591 | 3.9 | 855 | 9.6 | 39 |
| A80/30 | A 8030 | 509149 | 60 | 80 | 30 | M14 | 35 | 2952 | 1.9 | 973 | 4.7 | 62 |
| A80/40 | A 8040 | 509150 | 60 | 80 | 40 | M14 | 35 | 2259 | 2.6 | 973 | 6.7 | 62 |
| A80/70 | A 8070 | 509151 | 60 | 80 | 70 | M14 | 35 | 1647 | 5.0 | 973 | 1.3 | 62 |
| A80/80 | A 8080 | 509153 | 60 | 80 | 80 | M14 | 35 | 1647 | 6.1 | 973 | 14.5 | 62 |
| A100/40 | 19-0273 | 20-01259 | 60 | 100 | 40 | M16 | 41 | 6730 | 3.9 | 2039 | 8.2 | 170 |
| A100/40 | A 10040 | 509154 | 60 | 100 | 40 | M16 | 47 | 4153 | 2.6 | 1521 | 6.7 | 94.5 |
| A100/55 | 19-0412 | 20-00568 | 60 | 100 | 55 | M16 | 41 | 5200 | 6.1 | 2039 | 12.4 | 170 |
| A100/55 | A 10055 | 509155 | 60 | 100 | 55 | M16 | 47 | 3231 | 3.8 | 1521 | 9.6 | 94.5 |
| A100/80 | A 10080 | 509156 | 60 | 100 | 80 | M16 | 47 | 2469 | 5.4 | 1521 | 14.5 | 94.5 |
| TYPE A PROFILÉ | ||||||||||||
| A10/9 | 052 18 242 | 91015 | 45 | 10 | 9 | M4 | 6 | 40 | 1.1 | 20 | 3.0 | 1.3 |
| 90505 | 65 | 66 | 41 | |||||||||
| A15/8 | 052 18 129 | 90872 | 50 | 15 | 8 | M4 | 6 | 100 | 0.9 | 44 | 2.4 | 1.3 |
| 91007 | 65 | 193 | 85 | |||||||||
| A15/15 | 052 18 058 | 91019 | 50 | 15 | 15 | M4 | 15 | 70 | 2.0 | 35 | 6.5 | 1.3 |
| 91008 | 65 | 160 | 80 | |||||||||
| A16/6 | 052 18 057 | 91014 | 50 | 16 | 6 | M4 | 10 | 189 | 0.5 | 50 | 1.4 | 1.3 |
| 91695 | 65 | 365 | 97 | |||||||||
| A20/15 | 052 18 039 | 91397 | 50 | 20 | 15 | M6 | 15 | 170 | 1.9 | 67 | 6.0 | 4.7 |
| 90589 | 65 | 387 | 174 | |||||||||
| A20/20 | 052 18 149 | 97176 | 50 | 20 | 20 | M6 | 10 | 151 | 2.6 | 61 | 8.0 | 4.7 |
| 97175 | 65 | 287 | 128 | |||||||||
| A20/20 | 052 18 061 | 97165 | 50 | 20 | 20 | M6 | 18.5 | 151 | 2.6 | 61 | 8.0 | 4.7 |
| 97164 | 65 | 287 | 128 | |||||||||
| A20/25 | 052 18 095 | 91393 | 50 | 20 | 25 | M6 | 18.5 | 70 | 2.6 | 65 | 9.0 | 4.7 |
| A20/25 | 052 18 095 | 91064 | 65 | 20 | 25 | M6 | 18.5 | 214 | 2.6 | 126 | 9.0 | 4.7 |
| A25/20 | 052 18 132 | 90678 | 50 | 25 | 20 | M6 | 10 | 125 | 2.1 | 111 | 8.0 | 4.7 |
| 470951 | 60 (AEM) | 240 | 1.8 | 220 | 10.8 | |||||||
| 90679 | 65 | 392 | 2.1 | 221 | 8.0 | |||||||
| A25/20 | 052 18 086 | 91055 | 50 | 25 | 20 | M6 | 15 | 119 | 2.0 | 97 | 7.0 | 4.7 |
| 90646 | 65 | 232 | 189 | |||||||||
| A25/30 | 052 18 050 | 54001266 | 50 | 25 | 30 | M6 | 18.5 | 96 | 2.5 | 75 | 8.2 | 4.7 |
| A25/35 | 052 18 125 | 92267 | 50 | 25 | 35 | M6 | 18.5 | 107 | 4.0 | 96 | 13.0 | 4.7 |
| 90936 | 65 | 333 | 142 | |||||||||
| A30/15 | 052 18 151 | 92149 | 50 | 30 | 15 | M8 | 23 | 450 | 1.6 | 185 | 5.2 | 11 |
| 90985 | 65 | 986 | 394 | |||||||||
| 480188 | 75 | 1841 | 665 | |||||||||
| A30/20 | 052 18 099 | 97208 | 50 | 30 | 20 | M8 | 12 | 305 | 2.1 | 124 | 6.0 | 11 |
| 97209 | 65 | 662 | 282 | |||||||||
| A30/20 | 052 18 051 | 97202 | 50 | 30 | 20 | M8 | 23 | 214 | 2.0 | 167 | 7.5 | 11 |
| 97201 | 65 | 717 | 390 | |||||||||
| A30/25 | 052 18 163 | 91608 | 50 | 30 | 25 | M8 | 23 | 355 | 3.1 | 143 | 8.4 | 11 |
| 91149 | 65 | 570 | 341 | |||||||||
| A30/30 | 052 18 067 | 91386 | 50 | 30 | 30 | M8 | 23 | 225 | 2.8 | 118 | 11.0 | 11 |
| 91061 | 65 | 488 | 279 | |||||||||
| A40/30 | 052 18 123 | 90999 | 50 | 40 | 30 | M8 | 22.5 | 685 | 3.9 | 292 | 11.0 | 11 |
| 91091 | 65 | 917 | 571 | |||||||||
| 90973 | 85 | 2207 | 1375 | |||||||||
| A40/30 | 052 18 018 | 90574 | 65 | 40 | 30 | M10 | 17.5 | 1138 | 3.6 | 527 | 11.5 | 23 |
| A40/30 | 052 18 070 | 91234 | 50 | 40 | 30 | M10 | 27.5 | 579 | 3.6 | 293 | 11.5 | 23 |
| 90634 | 65 | 1138 | 527 | |||||||||
| 91116 | 75 | 2298 | 1208 | |||||||||
| A40/40 | 052 18 153 | 90918 | 50 | 40 | 40 | M8 | 22.5 | 402 | 5.3 | 268 | 14.0 | 11 |
| 90691 | 65 | 779 | 519 | |||||||||
| A40/40 | 052 18 168 | 93006 | 50 | 40 | 40 | M8 | 27.5 | 402 | 5.3 | 268 | 14.0 | 11 |
| 90744 | 65 | 779 | 519 | |||||||||
| A40/40 | 052 18 116 | 90668 | 65 | 40 | 40 | M10 | 27.5 | 779 | 5.3 | 519 | 14.0 | 23 |
| A50/20 | 052 18 232 | 90734 | 65 | 50 | 20 | M10 | 27.5 | 1844 | 1.2 | 545 | 3.0 | 23 |
| A50/30 | 052 18 089 | 90108 | 50 | 50 | 30 | M10 | 17.5 | 745 | 3.4 | 433 | 10.0 | 23 |
| 90649 | 65 | 2475 | 995 | |||||||||
| A50/30 | 052 18 040 | 92162 | 50 | 50 | 30 | M10 | 27.5 | 1140 | 3.9 | 496 | 12.0 | 23 |
| 91279 | 65 | 2555 | 1103 | |||||||||
| 90451 | 75 | 4093 | 1692 | |||||||||
| A50/40 | 052 18 104 | 91145 | 65 | 50 | 40 | M10 | 17.5 | 1366 | 4.0 | 813 | 15.0 | 23 |
| A50/40 | 052 18 072 | 90915 | 50 | 50 | 40 | M10 | 27.5 | 914 | 4.5 | 476 | 16.0 | 23 |
| 90636 | 65 | 1584 | 819 | |||||||||
| A50/45 | 052 18 174 | 90747 | 50 | 50 | 45 | M10 | 27.5 | 705 | 5.0 | 443 | 17.0 | 23 |
| 90924 | 65 | 1628 | 829 | |||||||||
| 461948 | 75 | 2358 | 1139 | |||||||||
| A50/50 | 052 18 110 | 92076 | 50 | 50 | 50 | M10 | 27.5 | 647 | 6.8 | 433 | 18.0 | 23 |
| 90662 | 65 | 1252 | 837 | |||||||||
| A60/45 | 052 18 273 | 91784 | 65 | 60 | 45 | M10 | 19.5 | 2055 | 6.0 | 1231 | 16.0 | 23 |
| A70/45 | 052 18 206 | 90396 | 50 | 70 | 45 | M10 | 27.5 | 1400 | 4.7 | 900 | 17.0 | 23 |
| 90771 | 65 | 2400 | 1800 | |||||||||
| A70/60 | 052 18 075 | 90322 | 50 | 70 | 60 | M12 | 37 | 413 | 5.5 | 232 | 17.0 | 39 |
| 91036 | 65 | 2188 | 984 | |||||||||
| A75/25 | 052 18 078 | 91185 | 50 | 75 | 25 | M12 | 37 | 3981 | 2.5 | 1332 | 9.6 | 39 |
| 91257 | 65 | 9158 | 2987 | |||||||||
| 49014357 | 75 | 11150 | 5021 | |||||||||
| A75/40 | 052 18 272 | 97237 | 50 | 75 | 40 | M12 | 25 | 1921 | 5.1 | 960 | 13.6 | 39 |
| A75/40 | 052 18 196 | 97223 | 50 | 75 | 40 | M12 | 37 | 1921 | 5.1 | 960 | 13.6 | 39 |
| 97224 | 65 | 4452 | 2135 | |||||||||
| A75/50 | 052 18 052 | 91065 | 65 | 75 | 50 | M12 | 37 | 4790 | 6.5 | 2146 | 20.0 | 39 |
| A75/55 | 052 18 210 | 90452 | 50 | 75 | 55 | M12 | 37 | 1445 | 5.0 | 630 | 13.0 | 39 |
| 91077 | 65 | 3345 | 1432 | |||||||||
| A75/70 | 052 18 113 | 91683 | 50 | 75 | 70 | M12 | 37 | 1949 | 9.6 | 810 | 25.6 | 39 |
| 90665 | 65 | 4308 | 1744 | |||||||||
| 92303 | 85 | 6797 | 4480 | |||||||||
| A100/40 | 052 18 131 | 97185 | 50 | 100 | 40 | M16 | 36 | 6323 | 4.8 | 1889 | 12.8 | 94.5 |
| A100/40 | 052 18 016 | 97184 | 50 | 100 | 40 | M16 | 46 | 6323 | 4.8 | 1889 | 12.8 | 94.5 |
| 97183 | 65 | 11965 | 3425 | |||||||||
| A100/55 | 052 18 100 | 92137 | 50 | 100 | 55 | M16 | 46 | 3479 | 7.0 | 1880 | 20.0 | 94.5 |
| 90657 | 65 | 9152 | 3812 | |||||||||
| 92090 | 75 | 16700 | 7538 | |||||||||
| A100/75 | 052 18 083 | 90644 | 50 | 100 | 75 | M16 | 46 | 2344 | 8.0 | 1318 | 20.0 | 94.5 |
| 91135 | 65 | 6630 | 2670 | |||||||||
| A100/75 | 052 18 159 | 90694 | 65 | 160 | 75 | M16 | 46 | 20485 | 10.0 | 9930 | 26.8 | 94.5 |
| A160/114 | 052 18 178 | 92001 | 75 | 160 | 114 | M16 | 44 | 119000 | 10.0 | 9570 | 30.0 | 94.5 |
| RÉFÉRENCE* | DESSIN N°. | N° DE PIÈCE | DURETÉ (IRHD) | DIMENSIONS (mm) | COMPRESSION | CISEAU | MAX. couple de serrage des boulons (Nm) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARGE MAX. (N) | MAX. DÉFLECTION
(mm) | CHARGE MAX. (N) | MAX. DÉFLECTION
(mm) | |||||||||||||||||||
| ØD | H | Ød | L | l | ||||||||||||||||||
| TYPE A PLAQUE HEXAGONALE | ||||||||||||||||||||||
| A 21 /15 | 052 18 898 | 49004238 | 45 | 21 | 15 | M6 | 16 | 16 | 166 | 1.5 | 71 | 4.4 | 4.7 | |||||||||
| A 21 /20 | 052 18 895 | 49002825 | 45 | 21 | 20 | M6 | 16 | 16 | 144 | 2.4 | 59 | 6.4 | 4.7 | |||||||||
| 49011379 | 60 | 330 | 96 | |||||||||||||||||||
| 49016672 | 45 | 145 | 60 | 6.3 | 11 | |||||||||||||||||
| A 21 /20 | 052 18 906 | 49038588 | 60 | 21 | 20 | M6 | 28 | 16 | 245 | 2.4 | 100 | 6.4 | 11 | |||||||||
| A 26 /3 4 | 052 18 921 | 49039149 | 45 | 26 | 34 | M8 | 19 | 19 | 138 | 2.8 | 63 | 10.5 | 4.7 | |||||||||
| RÉFÉRENCE* | DESSIN N°. | N° DE PIÈCE | DIMENSIONS (mm) | COMPRESSION | CISEAU | MAX. couple de serrage des boulons (Nm) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARGE MAX. (N) | MAX. DÉFLECTION
(mm) | CHARGE MAX. (N) | MAX. DÉFLECTION
(mm) | |||||||||||||||||||
| ØD | H | Ød | L | l | G | h | ||||||||||||||||
| TYPE A PLAQUE CRANTÉE | ||||||||||||||||||||||
| A105/55 | 052 18 389 | 49037737 | 105 | 55 | M16 | 26 | 36 | 8 | 4 | 3000 | 6.0 | 1600 | 20.0 | 200 | ||||||||
| 49037738 | 4100 | 2200 | ||||||||||||||||||||
| 49037739 | 5600 | 3000 | ||||||||||||||||||||
| 49037740 | 7500 | 4000 | ||||||||||||||||||||
Type B
Données sur le produit de type B
Les chiffres indiqués concernent le caoutchouc naturel (NR). D'autres types de composés et de duretés sont disponibles sur demande. Les valeurs techniques sont données à titre indicatif. Autres dimensions sur demande spéciale avec quantité minimale et/ou valeur de commande.
| RÉFÉRENCE* | DESSIN N°. | N° DE PIÈCE | DURETÉ (IRHD) | DIMENSIONS (mm) | COMPRESSION | CISEAU | MAX. couple de serrage des boulons (Nm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØD | H | Ød | L | T | CHARGE MAX. (N) |
MAX. DÉFLECTION
(mm) | CHARGE MAX. (N) |
MAX. DÉFLECTION
(mm) | |||||
| TYPE B STANDARD | |||||||||||||
| B10/10 | 19-0307 | 20-01449 | 60 | 10 | 10 | M4 | 10 | 4 | 57 | 0.9 | 10 | 2.3 | 1.6 |
| B10/15 | B1015 | 54001136 | 50 | 10 | 15 | M4 | 10 | 4 | 15 | 1.2 | 12 | 3.4 | 1.3 |
| B10/15 | B1015 | 54001137 | 65 | 10 | 15 | M4 | 10 | 4 | 29 | 1.2 | 22 | 3.6 | 1.3 |
| B15/15 | 19-0529 | 20-01698 | 60 | 15 | 15 | M4 | 10 | 5 | 117 | 1.4 | 51 | 3.8 | 1.6 |
| B15/15 | B 1515 | 509078 | 60 | 15 | 15 | M4 | 12 | 3 | 68 | 0.5 | 31 | 1.3 | 1.3 |
| B16/10 | B 1610 | 509079 | 60 | 16 | 10 | M5 | 12 | 3 | 80 | 0.5 | 31 | 5.1 | 2.7 |
| B16/15 | B 1615 | 509080 | 60 | 16 | 15 | M5 | 12 | 3 | 61 | 0.9 | 35 | 1.3 | 2.7 |
| B16/20 | B 1620 | 509081 | 60 | 16 | 20 | M5 | 12 | 3 | 54 | 1.2 | 35 | 2.1 | 2.7 |
| B16/25 | B 1625 | 509082 | 60 | 16 | 25 | M5 | 12 | 3 | 51 | 1.6 | 35 | 3.8 | 2.7 |
| B20/15 | B 2015 | 509083 | 60 | 20 | 15 | M6 | 17 | 4 | 109 | 0.8 | 55 | 1.9 | 4.7 |
| B20/15 | 19-0310 | 20-01264 | 60 | 20 | 15 | M6 | 18 | 6 | 163 | 0.9 | 107 | 3.8 | 8.3 |
| B20/20 | B 2020 | 509085 | 60 | 20 | 20 | M6 | 17 | 4 | 93 | 1.2 | 55 | 2.8 | 4.7 |
| B20/20 | 19-0524 | 20-01265 | 60 | 20 | 20 | M6 | 18 | 6 | 163 | 1.2 | 92 | 5 | 8.3 |
| B20/25 | B 2025 | 509086 | 60 | 20 | 25 | M6 | 17 | 4 | 85 | 1.5 | 55 | 3.9 | 4.7 |
| B20/25 | 19-0526 | 20-01266 | 60 | 20 | 25 | M6 | 18 | 6 | 153 | 2.5 | 92 | 6.3 | 8.3 |
| B20/30 | B 2030 | 509087 | 60 | 20 | 30 | M6 | 18 | 5 | 81 | 1.8 | 55 | 4.5 | 4.7 |
| B25/15 | 19-0311 | 20-01267 | 60 | 25 | 15 | M6 | 18 | 6 | 296 | 1.3 | 163 | 3.8 | 8.3 |
| B25/20 | B 2520 | 509091 | 60 | 25 | 20 | M8 | 20 | 5 | 158 | 1.2 | 86 | 2.0 | 11 |
| B25/20 | 19-0539 | 20-01268 | 60 | 25 | 20 | M6 | 18 | 6 | 286 | 2.1 | 148 | 5 | 8.3 |
| B25/22 | B 2522 | 509094 | 60 | 25 | 22 | M8 | 20 | 6 | 151 | 1.3 | 86 | 2.8 | 11 |
| B25/25 | B 2525 | 509095 | 60 | 25 | 25 | M8 | 20 | 6 | 142 | 1.5 | 86 | 3.7 | 11 |
| B25/25 | 19-0540 | 20-00573 | 60 | 25 | 25 | M6 | 18 | 6 | 265 | 2.9 | 138 | 6.3 | 8.3 |
| B25/30 | B 2530 | 509096 | 60 | 25 | 30 | M8 | 20 | 6 | 133 | 1.9 | 86 | 3.7 | 11 |
| B25/30 | 19-0541 | 20-01016 | 60 | 25 | 30 | M6 | 18 | 6 | 255 | 3.2 | 138 | 7.5 | 8.3 |
| B25/40 | B 2540 | 509097 | 60 | 25 | 40 | M8 | 20 | 6 | 124 | 2.5 | 86 | 4.7 | 11 |
| B30/15 | B 3015 | 509098 | 60 | 30 | 15 | M8 | 25 | 6 | 317 | 0.8 | 86 | 6.5 | 11 |
| B30/15 | 19-0542 | 20-01269 | 60 | 30 | 15 | M8 | 20 | 8 | 689 | 1.4 | 212 | 3.4 | 20 |
| B30/20 | B 3020 | 509099 | 60 | 30 | 20 | M8 | 25 | 6 | 250 | 1.2 | 123 | 1.9 | 11 |
| B30/20 | 19-0543 | 20-00898 | 60 | 30 | 20 | M8 | 20 | 8 | 387 | 1.6 | 214 | 5 | 20 |
| B30/22 | B 3022 | 509100 | 60 | 30 | 22 | M8 | 25 | 6 | 235 | 1.3 | 123 | 2.9 | 11 |
| B30/25 | 19-0546 | 20-00464 | 60 | 30 | 25 | M8 | 20 | 8 | 377 | 2.3 | 204 | 6.3 | 20 |
| B30/30 | B 3030 | 509101 | 60 | 30 | 30 | M8 | 25 | 6 | 203 | 1.9 | 123 | 3.2 | 11 |
| B30/30 | 19-0547 | 20-00575 | 60 | 30 | 30 | M8 | 20 | 8 | 362 | 2.8 | 194 | 7.5 | 20 |
| B30/40 | B 3040 | 509102 | 60 | 30 | 40 | M8 | 25 | 6 | 185 | 2.6 | 123 | 4.6 | 11 |
| B40/20 | B 4020 | 509103 | 60 | 40 | 20 | M10 | 25 | 8 | 530 | 1.2 | 219 | 4.2 | 23 |
| B40/28 | B 4028 | 509104 | 60 | 40 | 28 | M10 | 25 | 8 | 418 | 1.7 | 219 | 4.6 | 23 |
| B40/30 | B 4030 | 509105 | 60 | 40 | 30 | M10 | 25 | 8 | 403 | 1.9 | 219 | 5.5 | 23 |
| B40/30 | 19-0554 | 20-00466 | 60 | 40 | 30 | M8 | 20 | 8 | 612 | 2.4 | 347 | 7.5 | 20 |
| B40/35 | B 4035 | 509106 | 60 | 40 | 35 | M10 | 25 | 8 | 375 | 2.2 | 219 | 6.3 | 23 |
| B40/40 | B 4040 | 509107 | 60 | 40 | 40 | M10 | 25 | 8 | 356 | 2.5 | 219 | 2.8 | 23 |
| B40/40 | 19-0555 | 20-00821 | 60 | 40 | 40 | M8 | 23 | 8 | 612 | 3.8 | 336 | 10 | 20 |
| B40/45 | B 4045 | 509108 | 60 | 40 | 45 | M10 | 25 | 8 | 342 | 2.9 | 219 | 6.3 | 23 |
| B50/20 | B 5020 | 509109 | 60 | 50 | 20 | M10 | 25 | 8 | 1038 | 1.1 | 219 | 7.2 | 23 |
| B50/20 | 19-0556 | 20-01273 | 60 | 50 | 20 | M10 | 28 | 10 | 1326 | 1 | 464 | 4 | 40 |
| B50/30 | B 5030 | 509110 | 60 | 50 | 30 | M10 | 25 | 8 | 718 | 1.8 | 342 | 3.5 | 23 |
| B50/30 | 19-0557 | 20-00577 | 60 | 50 | 30 | M10 | 28 | 10 | 1224 | 2.6 | 510 | 7 | 40 |
| B50/35 | B 5035 | 509111 | 60 | 50 | 35 | M10 | 25 | 8 | 653 | 2.2 | 342 | 4.4 | 23 |
| B50/40 | B 5040 | 509112 | 60 | 50 | 40 | M10 | 25 | 8 | 610 | 2.5 | 342 | 5.3 | 23 |
| B50/40 | 19-0558 | 20-00578 | 60 | 50 | 40 | M10 | 28 | 10 | 1122 | 3.6 | 321 | 10 | 40 |
| B50/45 | B 5045 | 509113 | 60 | 50 | 45 | M10 | 25 | 8 | 563 | 2.7 | 342 | 6.2 | 23 |
| B50/50 | B 5050 | 509114 | 60 | 50 | 50 | M10 | 25 | 8 | 556 | 3.1 | 342 | 7.0 | 23 |
| B50/50 | 19-0561 | 20-01276 | 60 | 50 | 50 | M10 | 28 | 10 | 1071 | 5.1 | 515 | 12.5 | 40 |
| B60/36 | B 6036 | 509115 | 60 | 60 | 36 | M10 | 25 | 8 | 1016 | 2.2 | 492 | 3.5 | 23 |
| B60/45 | B 6045 | 509116 | 60 | 60 | 45 | M10 | 25 | 8 | 896 | 2.8 | 492 | 5.5 | 23 |
| B70/35 | B 7035 | 509117 | 60 | 70 | 35 | M10 | 25 | 9 | 1583 | 2.1 | 429 | 7.0 | 23 |
| B70/50 | B 7050 | 509207 | 60 | 70 | 50 | M10 | 25 | 9 | 1252 | 3.1 | 671 | 5.1 | 23 |
| B70/70 | B 7070 | 509208 | 60 | 70 | 70 | M10 | 25 | 9 | 1252 | 3.1 | 671 | 7.7 | 23 |
| B75/40 | B 7540 | 509209 | 60 | 75 | 40 | M12 | 35 | 8 | 1714 | 2.5 | 770 | 3.3 | 39 |
| B75/45 | B 7545 | 509210 | 60 | 75 | 45 | M12 | 35 | 8 | 1581 | 2.7 | 770 | 6.9 | 39 |
| B75/50 | B 7550 | 509211 | 60 | 75 | 50 | M12 | 35 | 8 | 1485 | 3.1 | 770 | 6.0 | 39 |
| B75/50 | 19-0536 | 20-01283 | 60 | 75 | 50 | M12 | 37 | 12 | 2651 | 4.3 | 1208 | 12.5 | 70 |
| B75/55 | 19-0537 | 20-00824 | 60 | 75 | 55 | M12 | 37 | 12 | 2447 | 4.7 | 1193 | 13.8 | 70 |
| B80/40 | B 8040 | 509212 | 60 | 80 | 40 | M14 | 35 | 12 | 2033 | 3.4 | 876 | 4.2 | 62 |
| B80/70 | B 8070 | 509213 | 60 | 80 | 70 | M14 | 35 | 12 | 1620 | 5.3 | 973 | 13.1 | 62 |
| B80/80 | B 8080 | 509214 | 60 | 80 | 80 | M14 | 35 | 12 | 1647 | 6.1 | 973 | 14.5 | 62 |
| B100/40 | B 10040 | 509215 | 60 | 100 | 40 | M16 | 45 | 16 | 3575 | 2.6 | 1369 | 6.0 | 94.5 |
| B100/40 | 19-0322 | 20-00581 | 60 | 100 | 40 | M16 | 41 | 16 | 6628 | 3.2 | 2355 | 10 | 170 |
| B100/55 | B 10055 | 509216 | 60 | 100 | 55 | M16 | 45 | 16 | 3231 | 3.8 | 1521 | 9.6 | 94.5 |
| B100/55 | 19-0535 | 20-01285 | 60 | 100 | 55 | M16 | 41 | 16 | 5200 | 5 | 2223 | 13.8 | 170 |
| B100/60 | 19-0849 | 20-01286 | 60 | 100 | 60 | M16 | 41 | 16 | 5098 | 5.6 | 2167 | 15 | 170 |
| B100/80 | B 10080 | 509217 | 60 | 100 | 80 | M16 | 45 | 16 | 2649 | 5.8 | 1521 | 14.5 | 94.5 |
| B100/100 | B 100100 | 509218 | 60 | 100 | 100 | M16 | 45 | 16 | 2440 | 7.4 | 1520 | 18.4 | 94.5 |
| TYPE B PROFILÉ | |||||||||||||
| B10/9 | 052 18 251 | 91158 | 45 | 10 | 9 | M4 | 6 | 3.5 | 160 | 0.3 | 32 | 1.5 | 1.3 |
| B10/9 | 052 18 251 | 90786 | 65 | 10 | 9 | M4 | 6 | 3.5 | 566 | 0.3 | 95 | 1.5 | 1.3 |
| B15/15 | 052 18 059 | 90614 | 50 | 15 | 15 | M4 | 15 | 4 | 77 | 1.5 | 37 | 4.0 | 1.3 |
| B15/15 | 052 18 059 | 90615 | 65 | 15 | 15 | M4 | 15 | 4 | 147 | 1.5 | 66 | 4.0 | 1.3 |
| B20/20 | 052 18 137 | 97170 | 50 | 20 | 20 | M6 | 10.5 | 6.5 | 94 | 2.2 | 74 | 7.0 | 4.7 |
| B20/20 | 052 18 137 | 97169 | 65 | 20 | 20 | M6 | 10.5 | 6.5 | 207 | 2.2 | 165 | 7.0 | 4.7 |
| B20/20 | 052 18 137 | 97171 | 75 | 20 | 20 | M6 | 10.5 | 6.5 | 321 | 2.2 | 256 | 7.0 | 4.7 |
| B20/20 | 052 18 137 | 97172 | 85 | 20 | 20 | M6 | 10.5 | 6.5 | 500 | 2.2 | 397 | 7.0 | 4.7 |
| B20/20 | 052 18 062 | 97166 | 50 | 20 | 20 | M6 | 18.5 | 6.5 | 167 | 2.1 | 87 | 7.0 | 4.7 |
| B20/20 | 052 18 062 | 97167 | 65 | 20 | 20 | M6 | 18.5 | 6.5 | 324 | 2.1 | 171 | 7.0 | 4.7 |
| B20/25 | 052 18 096 | 91865 | 50 | 20 | 25 | M6 | 18.5 | 6.5 | 139 | 3.0 | 64 | 8.0 | 4.7 |
| B20/25 | 052 18 096 | 91519 | 65 | 20 | 25 | M6 | 18.5 | 6.5 | 347 | 3.0 | 156 | 8.0 | 4.7 |
| B25/20 | 052 18 150 | 91514 | 50 | 25 | 20 | M6 | 10.5 | 6.5 | 222 | 2.0 | 132 | 7.0 | 4.7 |
| B25/20 | 052 18 087 | 91192 | 50 | 25 | 20 | M6 | 15 | 6.5 | 222 | 2.0 | 132 | 7.0 | 4.7 |
| B25/20 | 052 18 087 | 90647 | 65 | 25 | 20 | M6 | 15 | 6.5 | 302 | 2.0 | 246 | 7.0 | 4.7 |
| B25/30 | 052 18 063 | 91839 | 50 | 25 | 30 | M6 | 18.5 | 6.5 | 208 | 3.7 | 100 | 12.1 | 4.7 |
| B25/30 | 052 18 063 | 91163 | 65 | 25 | 30 | M6 | 18.5 | 6.5 | 475 | 3.7 | 236 | 12.1 | 4.7 |
| B25/35 | 052 18 126 | 91617 | 65 | 25 | 35 | M6 | 18.5 | 6.5 | 323 | 4.8 | 239 | 12.8 | 4.7 |
| B30/20 | 052 18 195 | 97210 | 65 | 30 | 20 | M8 | 13 | 8 | 896 | 1.3 | 725 | 8.0 | 11 |
| B30/20 | 052 18 195 | 97211 | 75 | 30 | 20 | M8 | 13 | 8 | 1000 | 1.3 | 786 | 8.0 | 11 |
| B30/20 | 052 18 195 | 97212 | 80 | 30 | 20 | M8 | 13 | 8 | 1310 | 1.3 | 1030 | 8.0 | 11 |
| B30/20 | 052 18 065 | 597205 | 50 | 30 | 20 | M8 | 23 | 8 | 524 | 1.6 | 242 | 6.3 | 11 |
| B30/20 | 052 18 065 | 97206 | 65 | 30 | 20 | M8 | 23 | 8 | 913 | 1.6 | 498 | 6.3 | 11 |
| B30/30 | 052 18 068 | 91441 | 50 | 30 | 30 | M8 | 23 | 8 | 310 | 3.4 | 157 | 11.3 | 11 |
| B30/30 | 052 18 068 | 90632 | 65 | 30 | 30 | M8 | 23 | 8 | 703 | 3.4 | 381 | 11.3 | 11 |
| B40/30 | 052 18 124 | 91000 | 50 | 40 | 30 | M8 | 22.5 | 8 | 666 | 3.0 | 348 | 10.0 | 11 |
| B40/30 | 052 18 124 | 90671 | 65 | 40 | 30 | M8 | 22.5 | 8 | 1300 | 3.0 | 670 | 10.0 | 11 |
| B40/30 | 052 18 124 | 92476 | 75 | 40 | 30 | M8 | 22.5 | 8 | 1597 | 3.0 | 867 | 8.0 | 11 |
| B40/30 | 052 18 071 | 91107 | 50 | 40 | 30 | M10 | 27.5 | 10 | 666 | 3.0 | 348 | 10.0 | 23 |
| B40/30 | 052 18 071 | 90635 | 65 | 40 | 30 | M10 | 27.5 | 10 | 1300 | 3.0 | 670 | 10.0 | 23 |
| B40/30 | 052 18 071 | 91654 | 75 | 40 | 30 | M10 | 27.5 | 10 | 1597 | 3.0 | 867 | 8.0 | 23 |
| B40/40 | 052 18 152 | 92089 | 50 | 40 | 40 | M8 | 22.5 | 8 | 418 | 4.2 | 268 | 16.0 | 11 |
| B40/40 | 052 18 152 | 91561 | 65 | 40 | 40 | M8 | 22.5 | 8 | 1193 | 4.2 | 696 | 16.0 | 11 |
| B45/50 | 052 18 187 | 91079 | 50 | 45 | 50 | M8 | 22.5 | 8 | 571 | 6.7 | 394 | 18.0 | 11 |
| B45/50 | 052 18 187 | 90758 | 65 | 45 | 50 | M8 | 22.5 | 8 | 1261 | 6.7 | 871 | 18.0 | 11 |
| B50/30 | 052 18 090 | 91468 | 50 | 50 | 30 | M10 | 17.5 | 10 | 750 | 3.0 | 494 | 10.0 | 23 |
| B50/30 | 052 18 090 | 91254 | 65 | 50 | 30 | M10 | 17.5 | 10 | 1926 | 3.0 | 1002 | 10.0 | 23 |
| B50/30 | 052 18 090 | 91321 | 75 | 50 | 30 | M10 | 17.5 | 10 | 2577 | 3.0 | 1690 | 10.0 | 23 |
| B50/30 | 052 18 046 | 90601 | 65 | 50 | 30 | M10 | 27.5 | 10 | 1926 | 3.0 | 1002 | 10.0 | 23 |
| B50/40 | 052 18 073 | 91312 | 65 | 50 | 40 | M10 | 27.5 | 10 | 1860 | 4.6 | 1014 | 15.1 | 23 |
| B50/50 | 052 18 111 | 92075 | 50 | 50 | 50 | M10 | 27.5 | 10 | 738 | 6.8 | 494 | 18.0 | 23 |
| B50/50 | 052 18 111 | 90844 | 65 | 50 | 50 | M10 | 27.5 | 10 | 1489 | 6.8 | 1000 | 18.0 | 23 |
| B60/45 | 052 18 274 | 92502 | 50 | 60 | 45 | M10 | 19.5 | 10 | 1211 | 6.0 | 726 | 16.0 | 23 |
| B60/45 | 052 18 274 | 91476 | 65 | 60 | 45 | M10 | 19.5 | 10 | 2676 | 6.0 | 1600 | 16.0 | 23 |
| B70/45 | 052 18 200 | 91607 | 50 | 70 | 45 | M10 | 27.5 | 10 | 1400 | 4.7 | 900 | 17.0 | 23 |
| B70/45 | 052 18 200 | 90768 | 65 | 70 | 45 | M10 | 27.5 | 10 | 2400 | 4.7 | 1800 | 17.0 | 23 |
| B70/60 | 052 18 076 | 92004 | 50 | 70 | 60 | M12 | 37 | 10.5 | 1472 | 7.5 | 806 | 25.0 | 39 |
| B70/60 | 052 18 076 | 90639 | 65 | 70 | 60 | M12 | 37 | 10.5 | 2743 | 7.5 | 1439 | 25.0 | 39 |
| B75/40 | 052 18 197 | 97227 | 50 | 75 | 40 | M12 | 37 | 10.5 | 2624 | 5.1 | 1257 | 13.6 | 39 |
| B75/40 | 052 18 197 | 97226 | 65 | 75 | 40 | M12 | 37 | 10.5 | 5809 | 5.1 | 2775 | 13.6 | 39 |
| B75/40 | 052 18 197 | 97228 | 75 | 75 | 40 | M12 | 37 | 10.5 | 8968 | 5.1 | 4313 | 13.6 | 39 |
| B75/50 | 052 18 081 | 91575 | 50 | 75 | 50 | M12 | 37 | 10.5 | 2124 | 6.0 | 1147 | 20.0 | 39 |
| B75/50 | 052 18 081 | 90642 | 65 | 75 | 50 | M12 | 37 | 10.5 | 4169 | 6.0 | 2191 | 20.0 | 39 |
| B75/55 | 052 18 211 | 92459 | 65 | 75 | 55 | M12 | 37 | 12 | 5458 | 7.4 | 2417 | 24.5 | 39 |
| B75/55 | 052 18 211 | 90899 | 75 | 75 | 55 | M12 | 37 | 12 | 6233 | 7.4 | 3675 | 24.5 | 39 |
| B75/70 | 052 18 114 | 92491 | 50 | 75 | 70 | M12 | 37 | 12 | 1493 | 8.0 | 1000 | 25.0 | 39 |
| B75/70 | 052 18 114 | 90666 | 65 | 75 | 70 | M12 | 37 | 12 | 3819 | 8.0 | 1770 | 25.0 | 39 |
| B100/40 | 052 18 156 | 597187 | 50 | 100 | 40 | M16 | 36 | 15.8 | 2439 | 1.9 | 1000 | 6.4 | 94.5 |
| B100/40 | 052 18 156 | 97186 | 65 | 100 | 40 | M16 | 36 | 15.8 | 5800 | 1.9 | 2441 | 6.4 | 94.5 |
| B100/40 | 052 18 156 | 92744 | 75 | 100 | 40 | M16 | 36 | 15.8 | 11471 | 1.9 | 5233 | 6.4 | 94.5 |
| B100/40 | 052 18 156 | 92046 | 80 | 100 | 40 | M16 | 36 | 15.8 | 12329 | 1.9 | 5300 | 6.4 | 94.5 |
| B100/40 | 052 18 015 | 97182 | 50 | 100 | 40 | M16 | 46 | 15.8 | 2845 | 2.0 | 2112 | 11.5 | 94.5 |
| B100/40 | 052 18 015 | 97181 | 65 | 100 | 40 | M16 | 46 | 15.8 | 6291 | 2.0 | 4200 | 11.5 | 94.5 |
| B100/40 | 052 18 015 | 92152 | 75 | 100 | 40 | M16 | 46 | 15.8 | 10144 | 2.0 | 6702 | 11.5 | 94.5 |
| B100/55 | 052 18 101 | 500635 | 40 | 100 | 55 | M16 | 46 | 15.8 | 2500 | 5.3 | 1800 | 19.6 | 94.5 |
| B100/55 | 052 18 101 | 49038638 | 50 | 100 | 55 | M16 | 46 | 15.8 | 4463 | 7.0 | 1951 | 19.0 | 94.5 |
| B100/55 | 052 18 101 | 90658 | 65 | 100 | 55 | M16 | 46 | 15.8 | 10560 | 7.0 | 4429 | 19.0 | 94.5 |
| B100/55 | 052 18 101 | 92087 | 75 | 100 | 55 | M16 | 46 | 15.8 | 14444 | 7.0 | 6015 | 19.0 | 94.5 |
| B100/55 | 052 18 101 | 91108 | 80 | 100 | 55 | M16 | 46 | 15.8 | 19951 | 7.0 | 8358 | 19.0 | 94.5 |
| B100/75 | 052 18 084 | 49041335 | 50 | 100 | 75 | M16 | 46 | 15.8 | 2750 | 8.0 | 1274 | 20.0 | 94.5 |
| B100/75 | 052 18 084 | 92274 | 65 | 100 | 75 | M16 | 46 | 15.8 | 5904 | 8.0 | 3320 | 20.0 | 94.5 |
| B160/75 | 052 18 158 | 92530 | 50 | 160 | 75 | M16 | 46 | 15.8 | 5784 | 6.0 | 3500 | 20.0 | 94.5 |
| B160/75 | 052 18 158 | 90693 | 65 | 160 | 75 | M16 | 46 | 15.8 | 18850 | 6.0 | 9020 | 20.0 | 94.5 |
| B160/75 | 052 18 158 | 92458 | 75 | 160 | 75 | M16 | 46 | 15.8 | 27100 | 6.0 | 13110 | 20.0 | 94.5 |
| B160/75 | 052 18 158 | 91795 | 80 | 160 | 75 | M16 | 46 | 15.8 | 30840 | 6.0 | 18680 | 20.0 | 94.5 |
Type C
Données sur les produits de type C
Les chiffres indiqués concernent le caoutchouc naturel (NR). D'autres types de composés et de duretés sont disponibles sur demande. Les valeurs techniques sont données à titre indicatif. Autres dimensions sur demande spéciale avec quantité minimale et/ou valeur de commande.
| RÉFÉRENCE* | DESSIN N°. | N° DE PIÈCE | DURETÉ (IRHD) | DIMENSIONS (mm) | COMPRESSION | CISEAU | MAX. couple de serrage des boulons (Nm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØD | H | Ød | T | CHARGE MAX. (N) |
MAX. DÉFLECTION
(mm) | CHARGE MAX. (N) |
MAX. DÉFLECTION
(mm) | |||||
| TYPE C STANDARD | ||||||||||||
| C10/10 | 19-0324 | 20-00095 | 60 | 10 | 10 | M4 | 4 | 98 | 1.6 | 12 | 1.2 | 1.3 |
| C10/15 | C1015 | 54001138 | 50 | 10 | 15 | M4 | 4 | 15 | 1.1 | 12 | 3.9 | 1.3 |
| C10/15 | C1015 | 54001139 | 65 | 10 | 15 | M4 | 4 | 29 | 1.2 | 22 | 3.6 | 1.3 |
| C15/15 | 19-0325 | 20-00583 | 60 | 15 | 15 | M4 | 4 | 122 | 1.5 | 41 | 2 | 1.3 |
| C15/20 | C1520 | 54001169 | 50 | 15 | 20 | M4 | 4 | 34 | 1.7 | 26 | 5.1 | 1.3 |
| C15/20 | C1520 | 54001170 | 65 | 15 | 20 | M4 | 4 | 65 | 1.7 | 50 | 4.9 | 1.3 |
| C16/15 | C 1615 | 509219 | 60 | 16 | 15 | M5 | 3 | 57 | 0.8 | 33 | 2.9 | 2.7 |
| C16/20 | C 1620 | 509220 | 60 | 16 | 20 | M5 | 3 | 51 | 1.1 | 33 | 3.6 | 2.7 |
| C16/25 | C 1625 | 509221 | 60 | 16 | 25 | M5 | 3 | 48 | 1.5 | 51 | 1.8 | 2.7 |
| C20/15 | C 2015 | 509222 | 60 | 20 | 15 | M6 | 4 | 102 | 0.7 | 51 | 3.3 | 4.7 |
| C20/20 | C 2020 | 509223 | 60 | 20 | 20 | M6 | 4 | 86 | 1.1 | 51 | 4.2 | 4.7 |
| C20/20 | 19-0551 | 20-01289 | 60 | 20 | 20 | M6 | 4/6 | 173 | 1.6 | 51 | 2.5 | 8.3 |
| C20/25 | C 2025 | 509224 | 60 | 20 | 25 | M6 | 4 | 79 | 1.4 | 51 | 5.0 | 4.7 |
| C20/25 | 19-0552 | 20-00584 | 60 | 20 | 25 | M6 | 6 | 153 | 2.2 | 41 | 2.7 | 8.3 |
| C20/30 | C 2030 | 509225 | 60 | 20 | 30 | M6 | 5 | 76 | 1.7 | 51 | 6.3 | 4.7 |
| C20/30 | 19-0553 | 20-00363 | 60 | 20 | 30 | M6 | 6 | 120 | 2.5 | 40 | 3 | 8.3 |
| C25/20 | C 2520 | 509226 | 60 | 25 | 20 | M8 | 6 | 148 | 1.1 | 80 | 3.0 | 11 |
| C25/20 | 19-0327 | 20-01291 | 60 | 25 | 20 | M6 | 6 | 286 | 1.7 | 92 | 3 | 8.3 |
| C25/22 | C 2522 | 509227 | 60 | 25 | 22 | M8 | 6 | 141 | 1.2 | 80 | 3.4 | 11 |
| C25/25 | C 2525 | 509228 | 60 | 25 | 25 | M8 | 6 | 133 | 1.4 | 80 | 4.4 | 11 |
| C25/25 | 19-0424 | 20-01292 | 60 | 25 | 25 | M6 | 6 | 265 | 2.2 | 82 | 3.5 | 8.3 |
| C25/30 | C 2530 | 509229 | 60 | 25 | 30 | M8 | 6 | 124 | 1.7 | 80 | 6.0 | 11 |
| C25/40 | C 2540 | 509230 | 60 | 25 | 40 | M8 | 6 | 115 | 2.4 | 115 | 1.8 | 11 |
| C30/22 | C 3022 | 509231 | 60 | 30 | 22 | M8 | 6 | 219 | 1.2 | 115 | 4.3 | 11 |
| C30/25 | 19-0328 | 20-00475 | 60 | 30 | 25 | M8 | 8 | 377 | 2.2 | 122 | 3.6 | 20 |
| C30/30 | C 3030 | 509232 | 60 | 30 | 30 | M8 | 6 | 189 | 1.7 | 115 | 5.9 | 11 |
| C30/30 | 19-0427 | 20-01455 | 60 | 30 | 30 | M8 | 10 | 362 | 2.6 | 112 | 4.1 | 20 |
| C30/40 | C 3040 | 509233 | 60 | 30 | 40 | M8 | 6 | 173 | 2.4 | 204 | 2.6 | 11 |
| C30/40 | 19-0812 | 20-00476 | 60 | 30 | 40 | M8 | 8 | 437 | 3.6 | 212 | 10.9 | 20 |
| C40/28 | C 4028 | 509234 | 60 | 40 | 28 | M10 | 8 | 390 | 1.6 | 204 | 5.9 | 23 |
| C40/30 | C 4030 | 509235 | 60 | 40 | 30 | M10 | 8 | 380 | 1.7 | 204 | 5.9 | 23 |
| C40/30 | 19-0329 | 20-00551 | 60 | 40 | 30 | M8 | 8 | 714 | 2.7 | 255 | 5.2 | 20 |
| C40/35 | C 4035 | 509236 | 60 | 40 | 35 | M10 | 8 | 350 | 2.0 | 204 | 6.7 | 23 |
| C40/40 | C 4040 | 509237 | 60 | 40 | 40 | M10 | 8 | 330 | 2.4 | 204 | 4.4 | 23 |
| C40/40 | 19-0423 | 20-00587 | 60 | 40 | 40 | M8 | 8 | 663 | 3.9 | 255 | 7.4 | 20 |
| C40/45 | C 4045 | 509238 | 60 | 40 | 45 | M10 | 8 | 320 | 2.7 | 320 | 2.5 | 23 |
| C50/30 | 19-0330 | 20-01456 | 60 | 50 | 30 | M10 | 10 | 1224 | 2.4 | 408 | 5.2 | 40 |
| C50/30 | C 5030 | 509239 | 60 | 50 | 30 | M10 | 8 | 670 | 1.6 | 320 | 5.0 | 23 |
| C50/35 | C 5035 | 509240 | 60 | 50 | 35 | M10 | 8 | 610 | 2.0 | 320 | 5.8 | 23 |
| C50/40 | C 5040 | 509241 | 60 | 50 | 40 | M10 | 8 | 570 | 2.3 | 320 | 6.5 | 23 |
| C50/40 | 19-0436 | 20-01457 | 60 | 50 | 40 | M10 | 10 | 1122 | 3.3 | 408 | 7.4 | 40 |
| C50/45 | C 5045 | 509242 | 60 | 50 | 45 | M10 | 8 | 540 | 2.6 | 320 | 7.3 | 23 |
| C50/45 | 19-0438 | 20-01025 | 60 | 50 | 45 | M10 | 10 | 1071 | 4.1 | 408 | 8.6 | 40 |
| C50/50 | C 5050 | 509243 | 60 | 50 | 50 | M10 | 8 | 520 | 3.0 | 460 | 3.6 | 23 |
| C50/50 | 19-0440 | 20-01313 | 60 | 50 | 50 | M10 | 10 | 1071 | 4.9 | 408 | 9.7 | 40 |
| C60/36 | C 6036 | 509244 | 60 | 60 | 36 | M10 | 8 | 950 | 2.0 | 460 | 6.5 | 23 |
| C60/45 | C 6045 | 509245 | 60 | 60 | 45 | M10 | 8 | 840 | 2.6 | 630 | 4.8 | 23 |
| C70/35 | C 7035 | 509246 | 60 | 70 | 35 | M10 | 9 | 1480 | 1.9 | 630 | 7.3 | 23 |
| C70/50 | C 7050 | 509247 | 60 | 70 | 50 | M10 | 9 | 1170 | 2.9 | 630 | 10.7 | 23 |
| C70/70 | C 7070 | 509248 | 60 | 70 | 70 | M10 | 9 | 1010 | 4.2 | 720 | 3.2 | 23 |
| C75/40 | C 7540 | 509249 | 60 | 75 | 40 | M12 | 9 | 1600 | 2.2 | 720 | 7.3 | 39 |
| C75/40 | 19-0447 | 20-01318 | 60 | 75 | 40 | M12 | 12 | 2957 | 3.2 | 918 | 7 | 70 |
| C75/45 | 19-0448 | 20-01541 | 60 | 75 | 45 | M12 | 12 | 2800 | 3.5 | 920 | 8 | 70 |
| C75/50 | C 7550 | 509261 | 60 | 75 | 50 | M12 | 9 | 1390 | 2.9 | 720 | 8.0 | 39 |
| C75/50 | 19-0450 | 20-01320 | 60 | 75 | 50 | M12 | 12 | 2651 | 4.1 | 918 | 9 | 70 |
| C75/55 | C 7555 | 509262 | 60 | 75 | 55 | M12 | 9 | 1590 | 3.9 | 860 | 9.7 | 39 |
| C75/55 | 19-0451 | 20-00125 | 60 | 75 | 55 | M12 | 12 | 2447 | 4.6 | 918 | 10.1 | 70 |
| C80/40 | C 8040 | 509263 | 60 | 80 | 40 | M14 | 12 | 1900 | 2.3 | 820 | 10.6 | 62 |
| C80/70 | C 8070 | 509265 | 60 | 80 | 70 | M14 | 12 | 1620 | 5.3 | 970 | 13.0 | 62 |
| C80/80 | C 8080 | 509266 | 60 | 80 | 80 | M14 | 12 | 1650 | 6.1 | 970 | 14.4 | 62 |
| C100/40 | C 10040 | 509267 | 60 | 100 | 40 | M16 | 14 | 3340 | 2.4 | 1280 | 8.0 | 95 |
| C100/40 | 19-0332 | 20-01324 | 60 | 100 | 40 | M16 | 16 | 6628 | 2.9 | 1530 | 5.6 | 170 |
| C100/55 | C 10055 | 509268 | 60 | 100 | 55 | M16 | 14 | 3230 | 3.8 | 1520 | 9.6 | 95 |
| C100/55 | 19-0446 | 20-01325 | 60 | 100 | 55 | M16 | 16 | 5200 | 4.9 | 1530 | 9.1 | 170 |
| C100/60 | C 10060 | 509269 | 60 | 100 | 60 | M16 | 14 | 3060 | 4.2 | 1520 | 10.6 | 95 |
| C100/75 | C 10075 | 509271 | 60 | 100 | 75 | M16 | 14 | 2730 | 5.4 | 1520 | 13.6 | 95 |
| C100/80 | C 10080 | 509272 | 60 | 100 | 80 | M16 | 14 | 2650 | 5.8 | 1520 | 14.5 | 95 |
| C100/100 | C 100100 | 509273 | 60 | 100 | 100 | M16 | 14 | 2440 | 7.4 | 1520 | 18.4 | 95 |
| TYPE C PROFILÉ | ||||||||||||
| C15/15 | 052 181 60 | 90767 | 50 | 15 | 15 | M4 | 4 | 113 | 1.0 | 62 | 3.0 | 1.3 |
| C15/15 | 052 18 060 | 90617 | 65 | 15 | 15 | M4 | 4 | 236 | 1.0 | 120 | 3.0 | 1.3 |
| C20/20 | 052 18 053 | 97163 | 50 | 20 | 20 | M6 | 6.8 | 203 | 1.1 | 83 | 4.0 | 4.7 |
| C20/20 | 052 18 053 | 97162 | 65 | 20 | 20 | M6 | 6.8 | 376 | 1.1 | 186 | 4.0 | 4.7 |
| C20/25 | 052 18 097 | 91741 | 50 | 20 | 25 | M6 | 6.8 | 113 | 1.6 | 63 | 4.4 | 4.7 |
| C20/25 | 052 18 097 | 91063 | 65 | 20 | 25 | M6 | 6.8 | 211 | 1.6 | 123 | 4.4 | 4.7 |
| C25/20 | 052 18 088 | 90648 | 65 | 25 | 20 | M6 | 5.8 | 446 | 1.2 | 183 | 3.2 | 4.7 |
| C30/25 | 052 18 165 | 91389 | 50 | 30 | 25 | M8 | 7.9 | 354 | 1.6 | 140 | 4.4 | 11 |
| C30/25 | 052 18 165 | 91028 | 65 | 30 | 25 | M8 | 7.9 | 851 | 1.6 | 337 | 4.4 | 11 |
| C30/30 | 052 18 069 | 91161 | 50 | 30 | 30 | M8 | 7.9 | 367 | 2.4 | 164 | 7.5 | 11 |
| C30/30 | 052 18 069 | 91062 | 65 | 30 | 30 | M8 | 7.9 | 765 | 2.4 | 365 | 7.5 | 11 |
| C40/30 | 052 18 021 | 91273 | 65 | 40 | 30 | M8 | 7.9 | 710 | 1.5 | 407 | 5.0 | 11 |
| C40/30 | 052 18 002 | 90217 | 50 | 40 | 30 | M10 | 10 | 671 | 1.2 | 268 | 4.0 | 23 |
| C40/30 | 052 18 002 | 90565 | 65 | 40 | 30 | M10 | 10 | 1414 | 1.2 | 524 | 4.0 | 23 |
| C40/30 | 052 18 002 | 91112 | 75 | 40 | 30 | M10 | 10 | 1998 | 1.2 | 790 | 4.0 | 23 |
| C40/40 | 052 18 043 | 92282 | 50 | 40 | 40 | M8 | 7.9 | 418 | 4.0 | 222 | 12.0 | 11 |
| C40/40 | 052 18 043 | 90596 | 65 | 40 | 40 | M8 | 7.9 | 1022 | 4.0 | 450 | 12.0 | 11 |
| C50/30 | 052 18 091 | 92163 | 50 | 50 | 30 | M10 | 10 | 750 | 3.0 | 494 | 10.0 | 23 |
| C50/30 | 052 18 091 | 91074 | 65 | 50 | 30 | M10 | 10 | 1926 | 3.0 | 1002 | 10.0 | 23 |
| C50/40 | 052 18 074 | 91110 | 50 | 50 | 40 | M10 | 10 | 737 | 3.1 | 462 | 10.0 | 23 |
| C50/40 | 052 18 074 | 91236 | 65 | 50 | 40 | M10 | 10 | 1440 | 3.1 | 847 | 10.0 | 23 |
| C50/40 | 052 18 074 | 91197 | 75 | 50 | 40 | M10 | 10 | 2110 | 3.1 | 1288 | 10.0 | 23 |
| C50/45 | 052 18 176 | 91402 | 50 | 50 | 45 | M10 | 10 | 830 | 4.8 | 538 | 17.0 | 23 |
| C50/50 | 052 18 112 | 91412 | 50 | 50 | 50 | M10 | 10 | 529 | 4.0 | 249 | 10.0 | 23 |
| C50/50 | 052 18 112 | 91037 | 65 | 50 | 50 | M10 | 10 | 876 | 4.0 | 556 | 10.0 | 23 |
| C60/45 | 052 18 275 | 93699 | 50 | 60 | 45 | M10 | 10 | 1359 | 3.8 | 635 | 10.0 | 23 |
| C60/45 | 052 18 275 | 93159 | 65 | 60 | 45 | M10 | 10 | 2660 | 3.8 | 1230 | 10.0 | 23 |
| C70/45 | 052 18 207 | 461260 | 50 | 70 | 45 | M10 | 10.5 | 2161 | 3.6 | 879 | 9.6 | 23 |
| C70/45 | 052 18 207 | 90772 | 65 | 70 | 45 | M10 | 10.5 | 4176 | 3.6 | 1699 | 9.6 | 23 |
| C70/60 | 052 18 077 | 90172 | 50 | 70 | 60 | M12 | 10.5 | 1095 | 5.5 | 619 | 19.0 | 39 |
| C70/60 | 052 18 077 | 90640 | 65 | 70 | 60 | M12 | 10.5 | 2486 | 5.5 | 1481 | 19.0 | 39 |
| C75/40 | 052 18 198 | 97233 | 50 | 75 | 40 | M12 | 10.5 | 1575 | 1.5 | 630 | 5.0 | 39 |
| C75/40 | 052 18 198 | 97230 | 65 | 75 | 40 | M12 | 10.5 | 2530 | 1.5 | 1525 | 5.0 | 39 |
| C75/40 | 052 18 198 | 97234 | 75 | 75 | 40 | M12 | 10.5 | 4378 | 1.5 | 2162 | 5.0 | 39 |
| C75/40 | 052 18 198 | 97229 | 80 | 75 | 40 | M12 | 10.5 | 7350 | 1.5 | 2945 | 5.0 | 39 |
| C75/50 | 052 18 082 | 91801 | 50 | 75 | 50 | M12 | 10.5 | 2840 | 5.0 | 1351 | 14.0 | 39 |
| C75/50 | 052 18 082 | 90643 | 65 | 75 | 50 | M12 | 10.5 | 4815 | 5.0 | 2296 | 14.0 | 39 |
| C75/50 | 052 18 082 | 91460 | 75 | 75 | 50 | M12 | 10.5 | 5508 | 5.0 | 2607 | 14.0 | 39 |
| C75/55 | 052 18 212 | 91045 | 65 | 75 | 55 | M12 | 10.5 | 3861 | 5.0 | 1524 | 13.0 | 39 |
| C75/70 | 052 18 115 | 90342 | 50 | 75 | 70 | M12 | 10.5 | 1493 | 8.0 | 1000 | 25.0 | 39 |
| C75/70 | 052 18 115 | 90667 | 65 | 75 | 70 | M12 | 10.5 | 3819 | 8.0 | 1770 | 25.0 | 39 |
| C100/55 | 052 18 102 | 91611 | 50 | 100 | 55 | M16 | 15.8 | 4463 | 7.0 | 1951 | 19.0 | 94.5 |
| C100/55 | 052 18 102 | 90975 | 65 | 100 | 55 | M16 | 15.8 | 10560 | 7.0 | 4429 | 19.0 | 94.5 |
| C100/55 | 052 18 102 | 91522 | 75 | 100 | 55 | M16 | 15.8 | 17696 | 7.0 | 8151 | 19.0 | 94.5 |
| C100/75 | 052 18 049 | 90602 | 50 | 100 | 75 | M16 | 15.8 | 2700 | 6.5 | 1573 | 20.0 | 94.5 |
| C100/75 | 052 18 049 | 90603 | 65 | 100 | 75 | M16 | 15.8 | 2681 | 6.5 | 2256 | 20.0 | 94.5 |
| C160/75 | 052 18 146 | 90684 | 50 | 160 | 75 | M16 | 15.8 | 5784 | 6.0 | 3500 | 20.0 | 94.5 |
| C160/75 | 052 18 146 | 91431 | 65 | 160 | 75 | M16 | 15.8 | 18850 | 6.0 | 9020 | 20.0 | 94.5 |
| C200/70 | 052 18 162 | 92531 | 50 | 200 | 70 | M16 | 15.8 | 28325 | 8.5 | 9269 | 23.0 | 94.5 |
| C200/70 | 052 18 162 | 90618 | 65 | 200 | 70 | M16 | 15.8 | 40704 | 8.5 | 11126 | 23.0 | 94.5 |
| C75/55 | 052 18 212 | 92517 | 75 | 75 | 55 | M12 | 10.5 | 4761 | 5.0 | 2246 | 13.0 | 39 |
Type D
Données sur les produits de type D
Les chiffres indiqués concernent le caoutchouc naturel (NR). D'autres types de composés et de duretés sont disponibles sur demande. Les valeurs techniques sont données à titre indicatif. Autres dimensions sur demande spéciale avec quantité minimale et/ou valeur de commande.
| RÉFÉRENCE* | DESSIN N°. | N° DE PIÈCE | DURETÉ (IRHD) | DIMENSIONS (mm) | COMPRESSION | MAX. couple de serrage des boulons (Nm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØD | H | Ød | L | CHARGE MAX. (N) |
MAX. DÉFLECTION
(mm) | |||||
| TYPE D STANDARD | ||||||||||
| D13/10 | D 1310 | 509157 | 60 | 13 | 10 | M5 | 10 | 46 | 0.7 | 2.7 |
| D13/13.5 | D 1313 | 509158 | 60 | 13 | 13.5 | M5 | 10 | 41 | 1.0 | 2.7 |
| D13/15 | D 1315 | 509159 | 60 | 13 | 15 | M5 | 10 | 41 | 1.1 | 2.7 |
| D13/20 | D 1320 | 509160 | 60 | 13 | 20 | M5 | 10 | 37 | 1.5 | 2.7 |
| D15/10 | D 1510 | 54001836 | 65 | 15 | 10 | M4 | 10 | 87 | 0.8 | 1.3 |
| D15/15 | D 1515 | 54001846 | 65 | 15 | 15 | M4 | 10 | 70 | 1.3 | 1.3 |
| D16/10 | D 1610 | 509161 | 60 | 16 | 10 | M5 | 12 | 79 | 0.7 | 2.7 |
| D16/15 | D 1615 | 509164 | 60 | 16 | 15 | M5 | 12 | 65 | 1.1 | 2.7 |
| D16/20 | D 1620 | 509165 | 60 | 16 | 20 | M5 | 12 | 59 | 1.4 | 2.7 |
| D16/25 | D 1625 | 509166 | 60 | 16 | 25 | M5 | 12 | 59 | 1.9 | 2.7 |
| D20/8.5 | D 208.5 | 509167 | 60 | 20 | 8.5 | M6 | 16.5 | 172 | 0.5 | 4.7 |
| D20/15 | D 2015 | 509168 | 60 | 20 | 15 | M6 | 16.5 | 112 | 1.0 | 4.7 |
| D20/20 | D 2020 | 509169 | 60 | 20 | 20 | M6 | 16.5 | 99 | 1.4 | 4.7 |
| D20/25 | D 2025 | 509170 | 60 | 20 | 25 | M6 | 16.5 | 92 | 1.8 | 4.7 |
| D20/30 | D 2030 | 509171 | 60 | 20 | 30 | M6 | 16.5 | 92 | 2.3 | 4.7 |
| D25/10 | D 2510 | 509172 | 60 | 25 | 10 | M8 | 20 | 273 | 0.6 | 11 |
| D25/15 | D 2515 | 509173 | 60 | 25 | 15 | M8 | 20 | 195 | 1.0 | 11 |
| D25/19 | D 2519 | 509174 | 60 | 25 | 19 | M8 | 20 | 171 | 1.3 | 11 |
| D25/22 | D 2522 | 509176 | 60 | 25 | 22 | M8 | 20 | 161 | 1.6 | 11 |
| D25/25 | D 2525 | 509177 | 60 | 25 | 25 | M8 | 20 | 161 | 1.9 | 11 |
| D25/30 | D 2530 | 509178 | 60 | 25 | 30 | M8 | 20 | 145 | 2.2 | 11 |
| D25/40 | D 2540 | 509179 | 60 | 25 | 40 | M8 | 20 | 136 | 3.0 | 11 |
| D30/15 | D 3015 | 509180 | 60 | 30 | 15 | M8 | 25 | 287 | 1.2 | 11 |
| D30/22 | D 3022 | 509181 | 60 | 30 | 22 | M8 | 25 | 249 | 1.6 | 11 |
| D30/30 | D 3030 | 509182 | 60 | 30 | 30 | M8 | 25 | 220 | 2.2 | 11 |
| D30/40 | D 3040 | 509183 | 60 | 30 | 40 | M8 | 25 | 203 | 3.0 | 11 |
| D40/20 | D 4020 | 509184 | 60 | 40 | 20 | M10 | 25 | 544 | 1.4 | 23 |
| D40/25 | D 4025 | 509185 | 60 | 40 | 25 | M10 | 25 | 474 | 1.8 | 23 |
| D40/35 | D 4035 | 509186 | 60 | 40 | 35 | M10 | 25 | 407 | 2.6 | 23 |
| D40/40 | D 4040 | 509187 | 60 | 40 | 40 | M10 | 25 | 407 | 3.1 | 23 |
| D40/45 | D 4045 | 509188 | 60 | 40 | 45 | M10 | 25 | 376 | 3.4 | 23 |
| D50/20 | D 5020 | 54001952 | 65 | 50 | 20 | M10 | 28 | 1240 | 1.8 | 23 |
| D50/25 | D 5025 | 509189 | 60 | 50 | 25 | M10 | 25 | 850 | 1.8 | 23 |
| D50/35 | D 5035 | 509190 | 60 | 50 | 35 | M10 | 25 | 700 | 2.6 | 23 |
| D50/45 | D 5045 | 509191 | 60 | 50 | 45 | M10 | 25 | 630 | 2.9 | 23 |
| D60/22 | D 6022 | 509193 | 60 | 60 | 22 | M10 | 25 | 1551 | 1.5 | 23 |
| D60/25 | D 6025 | 509194 | 60 | 60 | 25 | M10 | 25 | 1385 | 1.8 | 23 |
| D60/36 | D 6036 | 509195 | 60 | 60 | 36 | M10 | 25 | 1083 | 2.6 | 23 |
| D60/45 | D 6045 | 509196 | 60 | 60 | 45 | M10 | 25 | 971 | 3.3 | 23 |
| D70/35 | D 7035 | 509197 | 60 | 70 | 35 | M10 | 25 | 1650 | 2.5 | 23 |
| D70/50 | D 7050 | 509198 | 60 | 70 | 50 | M10 | 25 | 1351 | 3.7 | 23 |
| D70/70 | D 7070 | 509199 | 60 | 70 | 70 | M10 | 25 | 1351 | 3.7 | 23 |
| D80/25 | D 8025 | 509201 | 60 | 80 | 25 | M14 | 35 | 3195 | 1.7 | 62 |
| D80/30 | D 8030 | 509203 | 60 | 80 | 30 | M14 | 35 | 2674 | 2.1 | 62 |
| D80/40 | D 8040 | 509204 | 60 | 80 | 40 | M14 | 35 | 2140 | 2.9 | 62 |
| D80/70 | D 8070 | 509205 | 60 | 80 | 70 | M14 | 35 | 1620 | 5.3 | 62 |
| D80/80 | D 8080 | 509206 | 60 | 80 | 80 | M14 | 35 | 1620 | 6.3 | 62 |
| TYPE D CONTURED | ||||||||||
| D15/6 | 030 18 068 | 90496 | 65 | 15 | 6 | M4 | 15 | 315 | 1.2 | 1.3 |
| D15/13 | 030 18 029 | 91040 | 65 | 15 | 13 | M4 | 15 | 97 | 1.8 | 1.3 |
| D16/4 | 030 18 027 | 90308 | 65 | 16 | 4 | M4 | 10 | 473 | 0.7 | 1.3 |
| D20/12 | 030 18 055 | 90335 | 65 | 20 | 12 | M6 | 10.5 | 445 | 2.5 | 4.7 |
| D20/12 | 030 18 055 | 91589 | 75 | 20 | 12 | M6 | 10.5 | 550 | 2.5 | 4.7 |
| D20/16 | 030 18 031 | 97159 | 50 | 20 | 16 | M6 | 18.5 | 149 | 3.4 | 4.7 |
| D20/16 | 030 18 031 | 97155 | 65 | 20 | 16 | M6 | 18.5 | 402 | 3.4 | 4.7 |
| D20/16 | 030 18 031 | 97156 | 80 | 20 | 16 | M6 | 18.5 | 694 | 3.4 | 4.7 |
| D30/16 | 030 18 095 | 97197 | 65 | 30 | 16 | M8 | 13 | 1098 | 3.2 | 11 |
| D30/16 | 030 18 094 | 97196 | 65 | 30 | 16 | M8 | 20 | 1098 | 3.2 | 11 |
| D30/16 | 030 18 035 | 597193 | 65 | 30 | 16 | M8 | 23 | 1098 | 3.2 | 11 |
| D30/18 | 030 18 133 | 97198 | 65 | 30 | 18 | M8 | 23 | 580 | 3.5 | 11 |
| D30/26 | 030 18 037 | 90317 | 65 | 30 | 26 | M8 | 23 | 798 | 5.2 | 11 |
| D40/26 | 030 18 039 | 91070 | 65 | 40 | 26 | M10 | 27.5 | 2152 | 5.5 | 23 |
| D40/30 | 030 18 120 | 90358 | 65 | 40 | 30 | M8 | 22.5 | 1469 | 5.5 | 11 |
| D40/30 | 030 18 023 | 90305 | 65 | 40 | 30 | M10 | 27.5 | 1502 | 5.5 | 23 |
| D50/12 | 030 18 026 | 90307 | 65 | 50 | 12 | M10 | 27.5 | 4879 | 1.9 | 23 |
| D50/36 | 030 18 041 | 90321 | 65 | 50 | 36 | M10 | 27.5 | 2563 | 7.0 | 25 |
| D50/37.5 | 030 18 054 | 500068 | 65 | 50 | 37.5 | M10 | 27.5 | 2851 | 7.5 | 23 |
| D70/55 | 030 18 043 | 90324 | 65 | 70 | 55 | M12 | 37 | 2729 | 7.8 | 39 |
| D75/20 | 030 18 045 | 597219 | 65 | 75 | 20 | M12 | 37 | 7742 | 3.0 | 39 |
| D75/30 | 030 18 137 | 90362 | 65 | 75 | 30 | M12 | 37 | 7481 | 6.1 | 39 |
| D75/45 | 030 18 047 | 91616 | 65 | 75 | 45 | M12 | 37 | 5224 | 8.0 | 39 |
| D160/65 | 030 18 165 | 91253 | 65 | 160 | 65 | M16 | 46 | 30658 | 13.3 | 94.5 |
Type E
Données sur les produits de type E
Les chiffres indiqués concernent le caoutchouc naturel (NR). D'autres types de composés et de duretés sont disponibles sur demande. Les valeurs techniques sont données à titre indicatif. Autres dimensions sur demande spéciale avec quantité minimale et/ou valeur de commande.
| RÉFÉRENCE* | DESSIN N°. | N° DE PIÈCE | DURETÉ (IRHD) | DIMENSIONS (mm) | COMPRESSION | MAX. couple de serrage des boulons (Nm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØD | H | Ød | T | CHARGE MAX. (N) |
MAX. DÉFLECTION
(mm) | |||||
| TYPE E STANDARD | ||||||||||
| E15/13 | 030 18 030 | 90310 | 65 | 15 | 13 | M4 | 4 | 100 | 1.6 | 1.3 |
| E20/12 | 030 18 159 | 90377 | 65 | 20 | 12 | M6 | 6.8 | 223 | 1.6 | 4.7 |
| E20/16 | 030 18 032 | 97160 | 65 | 20 | 16 | M6 | 6.5 | 170 | 2.2 | 4.7 |
| E30/15 | E 3015 | 54001897 | 65 | 30 | 15 | M8 | 8 | 390 | 3.5 | 11 |
| E30/18 | 030 18 161 | 597200 | 40 | 30 | 18 | M8 | 7.4 | 206 | 2.4 | 11 |
| E30/30 | E 3030 | 54001920 | 65 | 30 | 30 | M8 | 8 | 275 | 2.3 | 11 |
| E40/20 | E 4020 | 54001932 | 65 | 40 | 20 | M10 | 8 | 680 | 11.1 | 23 |
| E40/30 | 030 18 162 | 90379 | 65 | 40 | 30 | M8 | 8.5 | 793 | 4.1 | 11 |
| E40/30 | 030 18 099 | 93047 | 65 | 40 | 30 | M10 | 10 | 868 | 4.1 | 23 |
| E40/40 | E 4040 | 54001943 | 65 | 40 | 40 | M10 | 8 | 480 | 11.8 | 23 |
| E50/20 | E 5020 | 54001953 | 65 | 50 | 20 | M10 | 8 | 1240 | 1.8 | 23 |
| E50/20 | 19-0350 | 20-00501 | 60 | 50 | 20 | M10 | 10 | 1530 | 2 | 23 |
| E50/36 | 19-0456 | 20-00607 | 60 | 50 | 36 | M10 | 10 | 520 | 3.5 | 40 |
| E50/36 | 19-0456 | 20-00502 | 60 | 50 | 36 | M10 | 10 | 1200 | 3.5 | 40 |
| E50/40 | 19-0834 | 20-01406 | 60 | 50 | 40 | M10 | 10 | 1122 | 4.3 | 40 |
| E50/45 | 19-0457 | 20-01407 | 60 | 50 | 45 | M10 | 11 | 1071 | 5.1 | 40 |
| E50/50 | E 5050 | 54001980 | 65 | 50 | 50 | M10 | 8 | 760 | 4.7 | 23 |
| E75/20 | 030 18 046 | 97221 | 60 | 75 | 20 | M12 | 9.5 | 5100 | 2.0 | 39 |
| E75/30 | 030 18 164 | 90381 | 65 | 75 | 30 | M12 | 10.5 | 4321 | 4.0 | 39 |
| E75/30 | 030 18 164 | 500194 | 75 | 75 | 30 | M12 | 10.5 | 6710 | 4.0 | 39 |
| E75/45 | 030 18 048 | 92047 | 50 | 75 | 45 | M12 | 10.5 | 1717 | 6.3 | 39 |
| E75/45 | 030 18 048 | 91537 | 65 | 75 | 45 | M12 | 10.5 | 3322 | 6.3 | 39 |
| E75/45 | 030 18 048 | 90327 | 75 | 75 | 45 | M12 | 10.5 | 5160 | 6.3 | 39 |
| E100/69 | 030 18 050 | 91773 | 75 | 100 | 69 | M16 | 15.8 | 8957 | 9.7 | 94.5 |
| E160/65 | 030 18 166 | 95139 | 50 | 160 | 65 | M16 | 15.8 | 10080 | 5.9 | 94.5 |
| E160/65 | 030 18 166 | 91265 | 65 | 160 | 65 | M16 | 15.8 | 18090 | 8.0 | 94.5 |
Type TA / KD / KPD
Type TA, KD, KPD Caractéristiques du produit
Les chiffres indiqués concernent le caoutchouc naturel (NR). D'autres types de composés et de duretés sont disponibles sur demande. Les valeurs techniques sont données à titre indicatif. Autres dimensions sur demande spéciale avec quantité minimale et/ou valeur de commande.
| RÉFÉRENCE* | DESSIN N°. | N° DE PIÈCE | DURETÉ (IRHD) | DIMENSIONS (mm) | COMPRESSION | CISEAU |
MAX. Boulon COUPLE (Nm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØD | H | Ød | K | L | CHARGE MAX. (N) |
MAX. DÉFLECTION
(mm) | CHARGE MAX. (N) |
MAX. DÉFLECTION
(mm) | |||||
| TYPE TA | |||||||||||||
| TA 25/20 | 19-0581 | 20-01610 | 60 | 25 | 20 | M6 | 12 | 18 | 306 | 1 | 120 | 2 | 4.7 |
| TA 40/30 | 19-0699 | 20-01647 | 60 | 41 | 30 | M8 | 20 | 20 | 450 | 1.7 | 170 | 3.9 | 11 |
| RÉFÉRENCE* | DESSIN N°. | N° DE PIÈCE | DURETÉ (IRHD) | DIMENSIONS (mm) | COMPRESSION |
MAX. Boulon COUPLE (Nm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØD | H | Ød | T | CHARGE MAX. (N) |
MAX. DÉFLECTION
(mm) | |||||
| TYPE KD | ||||||||||
| KD 25/12 | 15-4069 | 10-00087 | 60 | 25 | 12 | M6 | 16 | 306 | 0.8 | 4.7 |
| KD 25/13 | 15-3452 | 20-00013 | 60 | 25 | 13 | M6 | 16 | 300 | 0.8 | 4.7 |
| KD 25/17 | 19-0582 | 20-01611 | 60 | 25 | 17 | M6 | 18 | 290 | 2 | 4.7 |
| KD 25/18 | 030 18 131 | 92544 | 60 | 25 | 18 | M6 | 22.5 | 499 | 1.9 | 4.7 |
| KD 50/17 | 19-0506 | 20-00595 | 60 | 50 | 17 | M10 | 28 | 1550 | 2 | 23 |
| KD 50/20 | 030 18 061 | 90337 | 65 | 50 | 20 | M10 | 27.5 | 1285 | 2 | 23 |
| KD 50/50 | 19-0851 | 20-01469 | 60 | 50 | 50 | M8 | 23 | 1070 | 5.1 | 11 |
| TYPE KPD | ||||||||||
| KPD 30/30 | 19-0604 | 20-00686 | 60 | 30 | 30 | M8 | 20 | 350 | 6 | 11 |
| KPD 30/36 | 19-0507 | 20-00929 | 60 | 30 | 36 | M8 | 20 | 350 | 7 | 11 |
| KPD 35/40 | 030 18 025 | 49009020 | 50 | 35 | 40 | M8 | 23 | 129 | 4 | 11 |
| KPD 35/40 | 030 18 025 | 90306 | 65 | 35 | 40 | M8 | 23 | 303 | 4 | 11 |
| KPD 35/40 | 030 18 025 | 91311 | 75 | 35 | 40 | M8 | 23 | 405 | 4 | 11 |
| KPD 50/58 | 14.10235 | 54001982 | 60 | 50 | 58 | M10 | 28 | 4000 | 35.7 | 23 |
| KPD 125/78 | 030 18 158 | 90376 | 65 | 125 | 78 | M16 | 46 | 4253 | 10 | 94.5 |
Catalogues
Catalogue des produits industriels
Téléchargez la gamme complète de produits industriels anti-vibration.