Tätningar och slangar för lastbilar –

Tungt vägande skäl

Våra högsta prioritet är att alltid leverera det som utlovats. Kunder som använder våra lösningar för tunga fordon kan lita på att tätnings- och dämpningsprofilerna gör sitt jobb i det tysta dag ut och dag in. Vi vrider och vänder på möjliga lösningar genom att ifrågasätta formen eller utforska möjligheter med nya materialtyper eftersom vi älskar att leverera lösningar som tar hänsyn till helheten. 

Tätningar för lastbilar

Den extrema vidden av användningsområden kräver en samarbetsparter med omfattande expertis och resurser inom området. Vår expertis inom materialteknik och tillämpningar gör det möjligt att samarbeta med dig redan från planeringsstadiet för att utveckla en funktionell och kostnadseffektiv lösning.

Slangar och rörhylsor

Vi samarbetar med dig för att utveckla en slang eller ett rör som uppfyller dina kvalitetskrav – med önskad elasticitet och som transporterar vätska utan att läcka. Våra kvalitetscertifieringar visar att vi vet hur ett systematisk arbete skall drivas för att ge resultat. Vi använder hela vårt kunnande för att erbjuda dig lösningar som motsvarar dina förväntningar och krav på att leva upp till en specifika branschstandard.

Dämpare

Vi erbjuder en mängd olika dämpningsprodukter och materiallösningar för vibrationsdämpning av bilvajrar, fönsterhissar och bränsletankar.  Våra dämpningsprodukter isolerar mot vibrationer och buller under körning.  Våra beprövade materialblandingar och konstruktionsexpertis garanterar att du får en optimal dämpningslösning.

Skydd

Våra precisionstillverkade ”push-pull” kabelskydd används i majoriteten av fordon som tillverkas i Nordamerika.  Skydden är tillverkade av EPDM, uretan, PVC, TPV och silikon och används i montering och ledning av kontrollvajrar.  Produkterna kan tillverkas med lågfriktionsbeläggningar för bättre slitagemotstånd och skydd mot kemikalier, värme, nötning och vittring.

Kontakta oss

Söker du någonting som du inte kan hitta? Materialspecifikationer eller annan dokumentation.
Berätta om dina produkter så blir du kontaktad av en av våra skickliga representanter inom en arbetsdag.

Produktdetaljer

*

Dina uppgifter

*
*
*
*
Telefon
E-post
Punktliga leveranser