Kärnkompetenser för tätningsprofiler

Materialkompetens

Genom tillgång till våra mixningsexperter har vi en materialkatalog som erbjuder rätt material för din applikation utan att tumma på kvalitén.

Extrusion of roof bar seals

Extrudering

Kräver din lösning en kombination av material eller är en trekomponentsprofil bästa lösningen? Vi har möjlighet att designa och tillverka din unika profil.
Colorful granuels

Bredaste materialtillgången

Vi kan göra din produkt ännu mer konkurrenskraftig med smarta materialförbättringar för ännu bättre skydd mot vibrationer, fukt, temperatur och partiklar.

Pålitlig kvalitet

Kvalitet i allt du gör är självklart, att hålla det över lång tid är svårare. Med mer än 100 års erfarenhet av att möta kunders förväntningar ser vi fram emot att möta dina utmaningar.

Kvalitetskontroll i varje steg

Genom hela produktionscykeln övervakar vi yta, form och storlek för att kunna leverera en produkt som motsvarar dina specifikationer. 

Service med kvalité

Vi erbjuder ett brett urval av tjänster som är viktiga för din verksamhet. Oavsett vilken garanterar vi kvaliteten.
Trelleborg gaskets for solar panels

Experter på design

Våra designers är en del i kvalitets-kedjan som ser till att lösningen är perfekt anpassad till dina behov.

Leveranskvalitet

Vad betyder leveranssäkerhet för dig?Vårt fokus är att du har den service du behöver. Vad och hur bestämmer du.

Perfekt funktionalitet

Funktionalitet är ett ämne som öppnar för många frågeställningar. Du ska vara beredd på att vi kommer ställa många frågor.

FEA mäter funktionalitet

Fine Element Analysis ger möjlighet att testa olika konstruktioner eller materialkombinationer. resultatet visas som bilder, film och diagram.
Weather seals from Trelleborg

Egenskaper & funktionalitet

Designutvärderingen när man simulerar en lösning kan täcka ett brett spektrum av kritiska parametrar. Vår kompetens underlättar utvecklingsfasen och leder dig tryggt mot en färdig lösning.
Idea generation with Trelleborg

Funktionalitet & innovation

Vi har mer än 100 år av innovation i vårt företag. Dina utmaningar kan omvandlas till mervärde för dina kunder. Vad behöver du hjälp med?

Enkel applikation

Enkel applikation kommer att påverka ditt företag långt bortom själva produkten. Var säker på att ha rätt indata för hela programmets livscykel.

Laser & bläck

Du får dina profiler märkta med instruktioner, skapar produkt-diffrentiering eller helt enkelt gör ditt varumärke tydligt. 

Ramtillverkning

Visste du att vi är ramtillverkare? Du kan lämna denna del av processen till oss. Ta chansen och diskutera dina behov när det gäller ramtillverkning.

Hitta och jämför profiler

Vi har gjort det enkelt för dig att jämföra våra profiler. Se vårt nya webbverktyg.
Capabilities taming the elements

Ytbehandling

Kraven på att hantera brand, vatten, energiförluster eller bullerreducering växer hela tiden. Hur kan vi hjälpa dig?

Clip on


Funktionalitet som kan spara tid, minska vikt eller antalet verktyg i din monteringsprocess.