Kontakter
Kontakter






Skyddsprodukter

Skyddsprodukter
Enkla sätt att skydda mot skador och slitage


Välkända polymer-produkter som skyddar mot skador och slitage.



Skyddsprodukter


Produkt Beskrivning Dimension Färg Material Förpackning

Stötdämpare för dörrhandtag

Standard Grå EPDM 500 st/kartong
Dörrkil 110 x 25 mm Grå EPDM 500 st/kartong
Dörrstopp 30 x 33 mm Grå EPDM 500 st/kartong


40 x 36 mm Grå EPDM 350 st/kartong
50 x 38 mm Grå EPDM 250 st/kartong
35 x 38 mm Grå EPDM 200 st/kartong

Senast uppdaterad 2012-02-24 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande