Fönster, dörrar och fasader
Vi vet hur man håller glaspartier på plats samtidigt som den tätande effekten sparar energi och skyddar mot väder och vind. Dra nytta av våra kunskaper inom polymer- och applikationsteknologi. Vi är din kvalificerade partner som kan guida dig genom processen att skapa den tätningslösning du behöver.
Oavsett hur dina behov ser ut så har vi kapacitet att skapa lösningar som motsvarar dina krav. Tätnings- och glasningsprofiler lämpliga för aluminium- och pvckonstruktioner av ex icke bärande väggar, fönster, dörrar, balkonger m m.
Vi har utvecklat lösningar för:
- Tätnings- och glasningsremsor som "går runt hörnor" med bibehållen hållfasthet
- Profiler med en hårdhet som gör den lätt att fixera som samtidigt har en mjuk tätningsdel.
- Profiler för maskinell montering med inbyggd lina eller hårda delar
- Tätning med som ger exceptionellt god luft- och vattentäthet, värmebeständighet och är ljudisolerande.
Detta är bara exempel på vad vi kan åstadkomma genom vår kunskap om teknik, material och design.
Dra nytta av det kunnande vi byggt in i våra profiler.