Maximera varje dacks livslangd

Maximera varje däcks livslängd

Trelleborgs ”Pit Stop”-serie är en enkel och kostnadseffektiv innovation som kan minska både de däckrelaterade rörliga kostnaderna för gaffeltruckar med mer än 20 procent och antalet ”depåstopp”.

Trelleborg är världens största tillverkare av solida däck, ett däck som används till gaffeltruckar och andra materialhanteringsfordon.

Vid en första anblick ser inte Pit Stop Line från Trelleborg Wheels System mycket ut för världen: ett tunt orange band inuti ett massivt gummidäck. Men för gaffeltruckarna representerar Pit Stop en ny era inom däckhanteringen: däckets livslängd maximeras, produktiviteten ökar, säkerheten förbättras och miljöpåverkan minskar.

Pit Stop-produkterna har utvecklats för att göra det uppenbart när det är dags att byta solida däck. Detta görs på enklast tänkbara sätt – visuellt! En orange linje framträder på däcket när det börjar bli slitet, vilket är ett tecken för operatören att uppskattningsvis 80 till 100 timmar återstår av däckets livslängd. Detta ger gott om tid till att hinna schemalägga ett däckbyte så att det passar användaren. När solida däck ska bytas på en gaffeltruck i en fabrik eller ett lager där det pågår full verksamhet, innebär det att en värdefull maskin tas ur drift under en specificerad tidsperiod.

Eftersom miljoner gaffeltruckar tjänstgör varje dag världen över har denna nya däckegenskap potentialen att erbjuda väsentliga besparingar och effektiviseringar för ägare och gaffeltruckoperatörer. Trelleborgs designteam analyserade tusentals använda solida däck och upptäckte att de i genomsnitt hade ersatts efter bara 75 procent av livslängden, det vill säga med en fjärdedel av sin livslängd obrukad.

Om man istället kan använda däcket under hela dess livslängd får det en effekt på de direkta kostnaderna i form av minskad stilleståndstid och längre underhållsintervall samt besparingar för ersättningsdäck och servicekostnader. Pit Stop kan minska driftskostnaderna med mer än 20 procent.

För mer information, gå till: www.trelleborg.com/wheelsystems