Klara urbaniseringsutmaningarna
Snabb urbanisering kräver lösningar för att göra tätbefolkade områden bekvämare och miljövänligare. Brist på utrymme tvingar städer att växa uppåt och allt högre skyskrapor skapar nya och akuta problem som måste lösas. Man måste ta hänsyn till bullerhantering och minska utsläppen. Samtidigt är det viktigt att störningarna minimeras vid infrastrukturreparationer.
Njut av hållbarhet och lönsamhet
Klimatförändringar och strävan efter att nå de ambitiösa målen i Parisavtalet 2015, står i centrum när man designar byggnader och vatten- och avloppsnät. Smarta tätningslösningar behövs för att skapa ett behagligt inomhusklimat och minska mängden underhåll, vilket minskar den totala livscykelkostnaden och koldioxidavtrycket från en byggnad. Dessutom måste vattentäta vattennät säkerställa att inte en droppe vatten går till spillo eller orsakar skador på infrastrukturen på grund av läckage.
Hantera riskhantering
Det finns många riskfaktorer under byggprojekt. När det gäller vattennät har många städer världen över problem med läckage eller stölder som resulterar i icke inkomstbringande vattenresurser, s.k.” Non-Revenue Water”. En annat problem är när det finns för mycket vatten och vattenverken tvingas rena dagvatten eller avleda obehandlat avloppsvatten till floder. Läckande avloppsrör, dvs. exfiltrering, kan även orsaka allvarliga problem när avloppsvatten läcker ut i marken och förorenar grundvattnet med bakterier.
Accelerera din affärsutveckling
Trelleborg har ett flertal divisioner som levererar högpresterande tekniska lösningar till bygg- och anläggningsindustrin.
Trelleborg som samarbetspartner
Med lång erfarenhet från mängder av projekt inom bygg och anläggning har vår expertis och våra marknadsinsikter byggts upp genom åren. Våra avancerade polymerlösningar hjälper dig bygga infrastrukturprojekt snabbare, säkrare, bättre, större och djupare. Läs mer om våra innovativa lösningar som uppfyller dina behov och om vårt globala nätverk av experter och strategiskt placerade tillverknings- och logistikcenter över hela världen.