CHEMIKLER UPE - Chemical hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

CHEMIKLER UPE

Produits chimiques et corrosifs / Transfert

Applications

Aspiration et refoulement de la quasi-totalité des produits chimiques corrosifs : acides forts, solvants à teneur élevée en aromatiques, solvants chlorés ou oxygénés, hydrocarbures aromatiques, etc.
Pour les installations sur camions-citernes, wagons-citernes, quais de déchargement ainsi que les installations mobiles et fixes de l’industrie chimique et des industries diverses (pharmacie, etc.).

Avantages

Tuyau polyvalent : convient pour un grand nombre de produits chimiques.
Excellente résistance mécanique.
Excellent rayon de courbure.
Tube conforme au règlement américain FDA 21.CFR.177.1520.
Le tube lisse facilite le nettoyage (jusqu’à +140°C pendant 30 minutes).
Le revêtement présente une très bonne tenue au vieillissement, aux agressions atmosphériques et à l’ozone, ainsi qu’une bonne résistance à l’abrasion et aux produits chimiques.
Compatible avec différents types de raccords.

Design

Dessin technique

Vue d'ensemble

Tube

UPE (polyéthylène à ultra haut poids moléculaire), noir, lisse

Armature

fils textiles avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi

Revêtement

EPDM résistant aux produits chimiques et aux intempéries, noir, aspect grain toile

Température

-40°C to +100°C.

Propriétés électriques

tube UPE et revêtement caoutchouc conducteurs, R≤1MOhm/lg.

Normes et homologations

EN12115. Union européenne : règlements n° 1935/2004, 2023/2006, 10/2011. Règlement FDA n° 21 CFR 177.1520.

Raccords et raccordements

Des raccords spécialement conçus sont disponibles, nous contacter.

Informations complémentaires

Ce tuyau a été testé et approuvé par l’INERIS pour une utilisation en zones ATEX. Diam. int.>100mm : non compris dans la norme EN12115.

Technical Specifications

ID (mm) Épaisseur paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

19

±0.5

6.0

31

±1.0

16.0

64

0.9

55

0.65

20

0061702

19

±0.5

6.0

31

±1.0

16.0

64

0.9

55

0.65

40

0061703

25

±0.5

6.0

37

±1.0

16.0

64

0.9

70

0.76

20

0060267

25

±0.5

6.0

37

±1.0

16.0

64

0.9

70

0.76

40

0060268

32

±0.5

6.0

44

±1.0

16.0

64

0.9

90

0.97

20

0061704

32

±0.5

6.0

44

±1.0

16.0

64

0.9

90

0.97

40

0061705

38

±0.5

6.5

51

±1.0

16.0

64

0.9

105

1.24

20

0061706

38

±0.5

6.5

51

±1.0

16.0

64

0.9

105

1.24

40

0070243

50

±0.7

8.0

66

±1.2

16.0

64

0.9

140

1.84

20

0060269

50

±0.7

8.0

66

±1.2

16.0

64

0.9

140

1.84

40

0060270

63

±0.8

8.0

79

±1.2

16.0

64

0.9

180

2.58

20

5513104

63

±0.8

8.0

79

±1.2

16.0

64

0.9

180

2.58

40

5513105

65

±0.8

8.0

81

±1.2

16.0

64

0.9

185

2.62

20

0061709

160

65

±0.8

8.0

81

±1.2

16.0

64

0.9

185

2.62

40

0061710

160

75

±0.8

8.0

91

±1.2

16.0

64

0.9

215

3.2

20

0060271

75

±0.8

8.0

91

±1.2

16.0

64

0.9

215

3.2

40

0060272

100

±0.8

8.0

116

±1.6

16.0

64

0.9

280

4.17

20

0061713

100

±0.8

8.0

116

±1.6

16.0

64

0.9

280

4.17

40

0061714

125

±1.0

10.0

145

±2.0

16.0

48

0.9

750

6.26

10

0070333

80

150

±1.0

11.0

172

±2.0

16.0

48

0.9

900

7.73

10

5011101

150

±1.0

11.0

172

±2.0

16.0

48

0.9

900

7.73

20

5011102

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Industries chimiques

Brochure  

Téléchargements

Certificat Alimentarite

Certificat  

Téléchargements (pdf)

Certificat ATEX

Certificat  

Téléchargements (pdf)

Certificat INERIS

Certificat  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)