Applications
Aspiration et refoulement de la quasi-totalité des produits chimiques corrosifs : acides forts, solvants à teneur élevée en aromatiques, solvants chlorés ou oxygénés, hydrocarbures aromatiques, etc.
Pour les installations sur camions-citernes, wagons-citernes, chargements et déchargements à quais.
Avantages
Tuyau polyvalent : convient pour un grand nombre de produits chimiques.
Excellente résistance mécanique.
Excellent rayon de courbure.
Tube conforme aux directives de la législation américaine (FDA).
Le tube lisse facilite le nettoyage (jusqu’à +140°C pendant 30 minutes).
Excellente tenue au vieillissement, aux agents atmosphériques et à l’ozone.
Excellente résistance à l’abrasion et aux produits chimiques.
Compatible avec différents types de raccords.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Tube
UPE (polyéthylène à ultra haut poids moléculaire) résistant aux produits chimiques, lisse, noir,
Armature
fils textiles avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi,
Revêtement
EPDM résistant aux produits chimiques et aux intempéries, aspect grain toile, noir, ondulé
Température
-40 to +100
Propriétés électriques
tube UPE conducteur, R≤10^6Ω/lg.
Normes et homologations
EN 12115.
Informations complémentaires
Grâce à ses propriétés électriques, ce tuyau peut être utilisé en zones ATEX.
Raccords et raccordements
Des raccords spécialement conçus sont disponibles, nous contacter.
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)