CHEMIKLER FEP - Chemical hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

CHEMIKLER FEP

Produits chimiques et corrosifs / Transfert

Applications

Aspiration et refoulement de produits chimiques corrosifs : carburants, solvants, huiles et autres produits chimiques corrosifs sauf trifluorure de chlore, gaz de fluor sec, oxybifluorure et métaux alcalins liquides tels que le sodium.
Pour les installations sur camions-citernes, wagons-citernes, quais de déchargement ainsi que les installations mobiles et fixes des industries chimiques, pharmaceutiques et associées.

Avantages

Les produits transportés ne sont pas contaminés (ils restent clairs et purs).
Le tube lisse garantit un débit optimal et facilite le nettoyage (à la vapeur jusqu’à +150°C).
Tube conforme au règlement américain FDA 21.CFR.177.1550.
En plus de la tresse de masse qui doit être connectée aux raccords, le revêtement conducteur permet de garantir une évacuation parfaite des charges électriques.
Excellent rayon de courbure.
Revêtement résistant à l’abrasion et aux produits chimiques.
Compatible avec différents types de raccords.

Design

Dessin technique

Vue d'ensemble

Tube

FEP (éthylène propylène fluoré) résistant aux produits chimiques, blanc, lisse

Armature

fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi

Revêtement

EPDM résistant aux produits chimiques et aux intempéries, noir, aspect grain toile

Température

-40°C to +150°C.

Propriétés électriques

conductibilité assurée par la tresse de masse intégrée, R≤10^2Ω/lg, conformément à la norme, et par le revêtement.

Normes et homologations

EN 12115.

Raccords et raccordements

Des raccords spécialement conçus sont disponibles, nous contacter.

Technical Specifications

ID (mm) Épaisseur paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

19

±0.5

6.0

31

±1.0

16.0

64

0.9

200

0.69

20

0060219

19

±0.5

6.0

31

±1.0

16.0

64

0.9

200

0.69

40

0060220

25

±0.5

6.0

37

±1.0

16.0

64

0.9

225

0.84

20

0060221

25

±0.5

6.0

37

±1.0

16.0

64

0.9

225

0.84

40

0060222

32

±0.5

6.0

44

±1.0

16.0

64

0.9

275

1.08

20

0060223

32

±0.5

6.0

44

±1.0

16.0

64

0.9

275

1.08

40

0060224

38

±0.5

6.5

51

±1.0

16.0

64

0.9

350

1.37

20

0060225

38

±0.5

6.5

51

±1.0

16.0

64

0.9

350

1.37

40

0060226

50

±0.7

8.0

66

±1.2

16.0

64

0.9

400

2.03

20

0060227

50

±0.7

8.0

66

±1.2

16.0

64

0.9

400

2.03

40

0060228

63

±0.6

8.0

79

±1.2

16.0

64

0.9

450

2.68

20

5513002

63

±0.6

8.0

79

±1.2

16.0

64

0.9

450

2.68

40

5513003

75

±0.8

8.0

91

±1.2

16.0

64

0.9

525

3.17

20

0060236

75

±0.8

8.0

91

±1.2

16.0

64

0.9

525

3.17

40

0060237

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Industries chimiques

Brochure  

Téléchargements

Certificat Alimentarite

Certificat  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Produits complémentaires