VINITRELL - Food hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

VINITRELL

Transfert de produits alimentaires

Applications

Specially designed for wine transfers in wine processing industries. Suction and discharge of any foodstuff except fatty/oily liquids.

Avantages

Souplesse exceptionnelle alliée à un revêtement innovant, très glissant, faible effort de traction.
Tube blanc de qualité alimentaire et conforme aux exigences européennes et américaines.
Insensible aux variations de température.
Résistant aux solutions détergentes et au nettoyage à la vapeur (110°C pendant 10 minutes max.).
Revêtement non tachant.
Sans phtalates.

Design

Dessin technique

Vidéos

Visualisez toutes nos vidéos en ligne

Vue d'ensemble

Tube

NR de qualité alimentaire, blanc, lisse

Armature

fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi

Revêtement

spécial à base de polymères, rouge

Température

-30°C to +80°C.

Normes et homologations

Pour les produits alimentaires : - Union européenne : règlements n° 1935/2004, 2023/2006. - Règlement FDA n° 21 CFR 177.2600.  - Législation française : brochure 1227, arrêté du 9 novembre 1994. Tous les tests de migration (France et FDA) ont été effectués et jugés conformes par l’institut français de Poitiers (IANESCO).

Raccords et raccordements

Des raccords spécialement adaptés à ces applications sont disponibles, nous contacter pour plus d’informations.

Technical Specifications

ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

38

±1.0

51,5

±1.5

10.0

30

0.9

80

1.15

20

5513028

38

±1.0

51,5

±1.5

10.0

30

0.9

80

1.15

40

5600349

50

±1.0

65

±1.5

10.0

30

0.9

100

1.57

20

5026130

50

±1.0

65

±1.5

10.0

30

0.9

100

1.57

40

5026129

63

±1.0

77

±1.5

10.0

30

0.9

130

1.87

20

5026132

63

±1.0

77

±1.5

10.0

30

0.9

130

1.87

40

5026131

70

±1.0

86,5

±1.5

10.0

30

0.9

140

2.42

20

5026133

70

±1.0

86,5

±1.5

10.0

30

0.9

140

2.42

40

5026134

75

±1.0

91,5

±1.5

10.0

30

0.9

150

2.54

20

5026135

75

±1.0

91,5

±1.5

10.0

30

0.9

150

2.54

40

5026136

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Industrie Agro-Alimentaire

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Vins & Alcools

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Certificat Alimentarite

Certificat  

Téléchargements (pdf)

Guide de nettoyage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Les Produits complémentaires