LACTADIAL - Food hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

LACTADIAL

Transfert de produits alimentaires

Applications

Collecte de lait : destiné à l’équipement des camions-citernes de ramassage et de transport laitier.

Avantages

Souplesse exceptionnelle permettant au tuyau de se plier sans effort, avec un rayon de courbure très faible et retour au rond après écrasement accidentel.
Tube lisse évitant tout développement microbien, satisfaisant aux exigences alimentaires, en France, en Europe ou aux USA.
 Insensible aux variations de température : c’est l’affirmation de la supériorité du caoutchouc sur le PVC.
 Excellente résistance aux solutions détergentes et au nettoyage à la vapeur (jusqu’à +110°C pendant 10 minutes max.).
Revêtement non tachant, très résistant à l’abrasion.
 Sans phtalates.

Design

Dessin technique

Vue d'ensemble

Tube

NR de qualité alimentaire, blanc, lisse

Armature

fils synthétiques avec hélice de renforcement en PET noyée dans la paroi

Revêtement

NR résistant aux intempéries et à l'abrasion, bleu, aspect grain toile

Température

-30°C to +80°C.

Normes et homologations

Union européenne : règlements n° 1935/2004, 2023/2006. Règlement FDA n° 21 CFR 177.2600. Législation française : brochure 1227, arrêté du 9 novembre 1994. Tous les tests de migration (France et FDA) ont été effectués et jugés conformes par l’institut français de Poitiers (IANESCO).

Raccords et raccordements

Des raccords spécialement adaptés à ces applications sont disponibles, nous contacter pour plus d’informations.

Technical Specifications

ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur max. (m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

40

±1.0

51

±1.5

6.0

18

0.7

140

0.97

40

1

5603895

200

51

±1.0

65

±1.5

6.0

18

0.7

150

1.34

13.3

13,3

5013018

¤

51

±1.0

65

±1.5

6.0

18

0.7

150

1.34

15

15

5013019

¤

51

±1.0

65

±1.5

6.0

18

0.7

150

1.34

40

40

5013020

53

±1.0

67

±1.5

6.0

18

0.7

160

1.47

40

1

5513070

200

55

±1.0

68,5

±1.5

6.0

18

0.7

165

1.48

40

1

5603434

200

63

±0.7

77

±1.5

6.0

18

0.7

200

1.72

13.3

13,3

5013021

¤

63

±0.7

77

±1.5

6.0

18

0.7

200

1.72

15

15

5013022

¤

63

±0.7

77

±1.5

6.0

18

0.7

200

1.72

40

40

5013023

70

±1.0

83,5

±1.5

6.0

18

0.7

230

2.0

40

40

5600927

200

76

±0.8

92

±1.5

6.0

18

0.7

250

2.24

13.3

13,3

5013024

¤

76

±0.8

92

±1.5

6.0

18

0.7

250

2.24

40

40

5013025

80

-0/+1

96

±1.5

6.0

18

0.7

295

2.4

40

40

5513794

120

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Industrie Agro-Alimentaire

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Certificat Alimentarite

Certificat  

Téléchargements (pdf)

Guide de nettoyage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Les Produits complémentaires