Nettoyage en milieu alimentaire
For cleaning and wash-down operations in food industry. Also suitable for transfer of aqueous, acidic, alcoholic or fatty liquid foodstuffs.
Peut être utilisé dans toutes les industries agroalimentaires (laiteries, abattoirs, etc.).
Très flexible.
Revêtement non tachant.
Sans phtalates.
Dessin technique
NBR de qualité alimentaire résistant à l’huile, blanc, lisse
fils synthétiques
NBR/PVC résistant à l’huile et aux intempéries, rouge, lisse
Eau : -20°C to +100°C/WP=20bar. Vapeur : +165°C/6bar
Union européenne : règlements n° 1935/2004, 2023/2006. Règlement FDA n° 21 CFR 177.2600. Législation française : brochure 1227, arrêté du 9 novembre 1994. Tous les tests de migration (France et FDA) ont été effectués et jugés conformes par l’institut français de Poitiers (IANESCO).
Raccords spécialement adaptés à ces applications et disponibles. Nous contacter pour plus d’informations.
ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (vapeur) (bars) | PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) | Pression de service (eau) (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 ±0.8 |
23 ±0.9 |
6 |
60 |
20 |
65 |
0.36 |
20 |
5513767 |
• |
13 ±0.8 |
23 ±0.9 |
6 |
60 |
20 |
65 |
0.36 |
40 |
5513768 |
• |
13 ±0.8 |
23 ±0.9 |
6 |
60 |
20 |
65 |
0.36 |
60 |
5513769 |
• |
16 ±1.0 |
26 ±1.0 |
6 |
60 |
20 |
85 |
0.43 |
20 |
5513770 |
• |
16 ±1.0 |
26 ±1.0 |
6 |
60 |
20 |
85 |
0.43 |
40 |
5513771 |
• |
19 ±1.0 |
31 ±1.0 |
6 |
60 |
20 |
100 |
0.59 |
20 |
5513772 |
• |
19 ±1.0 |
31 ±1.0 |
6 |
60 |
20 |
100 |
0.59 |
40 |
5513773 |
• |
25 ±1.0 |
37 ±1.0 |
6 |
60 |
20 |
125 |
0.69 |
20 |
5513774 |
• |
25 ±1.0 |
37 ±1.0 |
6 |
60 |
20 |
125 |
0.69 |
40 |
5513775 |
• |
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)