BIOVAST - Food hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

BIOVAST

Nettoyage en milieu alimentaire

Applications

Nettoyage à la vapeur jusqu’à +165°C en pointe et à l’eau chaude dans les industries agroalimentaires.
Egalement conçu pour le transfert de liquides alimentaires chauds.
Peut être enroulé sur dévidoir.

Avantages

Tuyau spécialement conçu pour les laiteries, les conserveries, les marchés au poisson, etc.
Très flexible.  
Revêtement non tachant.
Résistant aux graisses animales et végétales.
Sans phtalates.

Design

Dessin technique

Vidéos

Visualisez toutes nos vidéos en ligne

Vue d'ensemble

Tube

NBR de qualité alimentaire résistant à l’huile, blanc, lisse

Armature

fils synthétiques

Revêtement

NBR/PVC résistant à l’huile et aux intempéries, bleu, lisse

Température

Eau : -20°C à +100°C, PS=20bar. Vapeur saturée ou surchauffée : +165°C/6bar

Normes et homologations

Union européenne : règlements n° 1935/2004, 2023/2006. Règlement FDA n° 21 CFR 177.2600. Législation allemande : recommandation BfR XXI cat. 2. Législation française : brochure 1227, arrêté du 9 novembre 1994. Tous les tests de migration (France et FDA) ont été effectués et jugés conformes par l’institut français de Poitiers (IANESCO).

Raccords et raccordements

Raccords spécialement adaptés à ces applications et disponibles. Nous contacter pour plus d’informations.

Technical Specifications

ID (mm) OD (mm) Pression de service (vapeur) (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Pression de service (eau) (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

13

±0.8

23

±0.9

6

60

20

65

0.36

20

0200331

13

±0.8

23

±0.9

6

60

20

65

0.36

40

0200332

13

±0.8

23

±0.9

6

60

20

65

0.36

60

0071327

13

±0.8

23

±0.9

6

60

20

65

0.36

80

0200328

16

±1.0

26

±1.0

6

60

20

85

0.43

20

0200333

16

±1.0

26

±1.0

6

60

20

85

0.43

40

0200334

16

±1.0

26

±1.0

6

60

20

85

0.43

80

0200329

19

±1.0

31

±1.0

6

60

20

100

0.59

20

0200335

19

±1.0

31

±1.0

6

60

20

100

0.59

40

0200336

19

±1.0

31

±1.0

6

60

20

100

0.59

80

0200330

25

±1.0

37

±1.0

6

60

20

125

0.69

20

0200337

25

±1.0

37

±1.0

6

60

20

125

0.69

40

0200338

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Industrie Agro-Alimentaire

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Vins & Alcools

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Certificat Alimentarite

Certificat  

Téléchargements (pdf)

Guide de nettoyage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Les Produits complémentaires