Applications
Pour le nettoyage à l'eau chaude dans les industries agroalimentaires avec utilisation occasionnelle à la vapeur jusqu'à +160°C.
Avantages
Tuyau très souple.
Spécialement adapté pour être monté sur des enrouleurs/dévidoirs.
Sans phtalates.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Tube
EPDM de qualité alimentaire, lisse, blanc,
Armature
fils synthétiques,
Revêtement
EPDM résistant aux intempéries, lisse, bleu,
Température
-30 to +160
Normes et homologations
Union européenne : règlements n° 1935/2004, 2023/2006.
Règlement FDA n° 21 CFR 177.2600.
Législation française : brochure 1227, arrêté du 9 novembre 1994.
Tous les tests de migration (France et FDA) ont été effectués et jugés conformes par l’institut français de Poitiers (IANESCO).
Règlement FDA n° 21 CFR 177.2600.
Législation française : brochure 1227, arrêté du 9 novembre 1994.
Tous les tests de migration (France et FDA) ont été effectués et jugés conformes par l’institut français de Poitiers (IANESCO).
Raccords et raccordements
Des raccords spécialement adaptés à ces applications sont disponibles, nous contacter pour plus d’informations.
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
Explorez nos solutions pour le transfert de vins et alcools