Solvants, peintures, laques et vernis
Circulation sous pression de peintures à base d’esters, cétones, alcool et nombreux autres produits chimiques.
Résistance du revêtement aux projections de produits corrosifs.
Sans silicone.
Flexible à toutes températures.
Tube antistatique.
Dessin technique
EPDM résistant aux produits chimiques, noir, lisse
fils synthétiques
EPDM résistant aux produits chimiques et aux intempéries, vert, lisse
-30°C to +100°C.
tube antistatique, R<10^6Ω/m.
Les raccords spéciaux utilisés dans l’industrie de la peinture (raccords vissés ou sertis) sont recommandés.
ID (mm) | Épaisseur paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 ±0.4 |
3.3 |
12,6 ±0.5 |
20.0 |
60 |
60 |
0.13 |
20 |
0060304 |
¤ |
6 ±0.4 |
3.3 |
12,6 ±0.5 |
20.0 |
60 |
60 |
0.13 |
40 |
0060305 |
• |
6 ±0.4 |
3.3 |
12,6 ±0.5 |
20.0 |
60 |
60 |
0.13 |
80 |
0060306 |
3200 |
6 ±0.4 |
3.3 |
12,6 ±0.5 |
20.0 |
60 |
60 |
0.13 |
120 |
0060307 |
3240 |
8 ±0.5 |
3.5 |
15 ±0.6 |
20.0 |
60 |
70 |
0.16 |
20 |
0060308 |
¤ |
8 ±0.5 |
3.5 |
15 ±0.6 |
20.0 |
60 |
70 |
0.16 |
40 |
0060309 |
• |
8 ±0.5 |
3.5 |
15 ±0.6 |
20.0 |
60 |
70 |
0.16 |
80 |
0060310 |
3280 |
8 ±0.5 |
3.5 |
15 ±0.6 |
20.0 |
60 |
70 |
0.16 |
120 |
0060311 |
3240 |
9 ±0.5 |
3.5 |
16 ±0.6 |
20.0 |
60 |
85 |
0.17 |
20 |
0060281 |
¤ |
9 ±0.5 |
3.5 |
16 ±0.6 |
20.0 |
60 |
85 |
0.17 |
40 |
0060282 |
• |
9 ±0.5 |
3.5 |
16 ±0.6 |
20.0 |
60 |
85 |
0.17 |
80 |
0060283 |
3280 |
9 ±0.5 |
3.5 |
16 ±0.6 |
20.0 |
60 |
85 |
0.17 |
120 |
0060285 |
3240 |
10 ±0.5 |
4.0 |
18 ±0.6 |
20.0 |
60 |
90 |
0.22 |
20 |
0060312 |
¤ |
10 ±0.5 |
4.0 |
18 ±0.6 |
20.0 |
60 |
90 |
0.22 |
40 |
0060313 |
• |
10 ±0.5 |
4.0 |
18 ±0.6 |
20.0 |
60 |
90 |
0.22 |
80 |
0060314 |
3280 |
10 ±0.5 |
4.0 |
18 ±0.6 |
20.0 |
60 |
90 |
0.22 |
120 |
0060315 |
3240 |
13 ±0.6 |
4.0 |
21 ±0.7 |
20.0 |
60 |
110 |
0.27 |
20 |
0060718 |
¤ |
13 ±0.6 |
4.0 |
21 ±0.7 |
20.0 |
60 |
110 |
0.27 |
40 |
0060719 |
• |
13 ±0.6 |
4.0 |
21 ±0.7 |
20.0 |
60 |
110 |
0.27 |
80 |
0060720 |
2400 |
13 ±0.6 |
4.0 |
21 ±0.7 |
20.0 |
60 |
110 |
0.27 |
120 |
0060721 |
• |
16 ±0.8 |
4.0 |
24 ±1.0 |
20.0 |
60 |
130 |
0.32 |
20 |
0070139 |
1200 |
16 ±0.8 |
4.0 |
24 ±1.0 |
20.0 |
60 |
130 |
0.32 |
40 |
0070140 |
1200 |
16 ±0.8 |
4.0 |
24 ±1.0 |
20.0 |
60 |
130 |
0.32 |
80 |
0070141 |
1200 |
20 ±0.8 |
4.5 |
29 ±1.0 |
20.0 |
60 |
150 |
0.44 |
20 |
0070142 |
¤ |
20 ±0.8 |
4.5 |
29 ±1.0 |
20.0 |
60 |
150 |
0.44 |
40 |
0070143 |
• |
20 ±0.8 |
4.5 |
29 ±1.0 |
20.0 |
60 |
150 |
0.44 |
80 |
0070144 |
• |
25 ±1.2 |
4.5 |
34 ±1.5 |
20.0 |
60 |
170 |
0.54 |
20 |
0070145 |
¤ |
25 ±1.2 |
4.5 |
34 ±1.5 |
20.0 |
60 |
170 |
0.54 |
40 |
0070146 |
• |
25 ±1.2 |
4.5 |
34 ±1.5 |
20.0 |
60 |
170 |
0.54 |
80 |
0070147 |
800 |
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)