MULTIKLER - Painting hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

MULTIKLER

Solvants, peintures, laques et vernis

Applications

Circulation sous pression de peintures à base de benzène, toluène et xylène, laques, vernis et certains autres produits chimiques.
Convient également pour l’équipement des pistolets de peinture.

Avantages

Résistance du revêtement aux produits chimiques et corrosifs.
Sans silicone.
Tube antistatique.

Design

Dessin technique

Vue d'ensemble

Tube

NBR résistant aux peintures à base de solvants, noir, lisse

Armature

fils synthétiques

Revêtement

NBR/PVC résistant à l’huile et aux intempéries, vert, lisse

Température

-20°C to +100°C.

Propriétés électriques

tube antistatique, R<10^6Ω/m.

Raccords et raccordements

Les raccords spéciaux utilisés dans l’industrie de la peinture (raccords vissés ou sertis) sont recommandés.

Technical Specifications

ID (mm) Épaisseur paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

6

±0.4

3.3

12,6

±0.5

20.0

60

60

0.14

40

0064197

2680

6

±0.4

3.3

12,6

±0.5

20.0

60

60

0.14

80

0064198

2640

6

±0.4

3.3

12,6

±0.5

20.0

60

60

0.14

120

0064199

2640

8

±0.5

3.5

15

±0.6

20.0

60

70

0.17

20

0064201

¤

8

±0.5

3.5

15

±0.6

20.0

60

70

0.17

40

0064202

8

±0.5

3.5

15

±0.6

20.0

60

70

0.17

80

0064203

2640

8

±0.5

3.5

15

±0.6

20.0

60

70

0.17

120

0064204

10

±0.5

3.75

17,5

±0.6

20.0

60

90

0.24

20

0064207

10

±0.5

3.75

17,5

±0.6

20.0

60

90

0.24

40

0064208

10

±0.5

3.75

17,5

±0.6

20.0

60

90

0.24

80

0064209

2240

10

±0.5

3.75

17,5

±0.6

20.0

60

90

0.24

120

0064210

2280

13

±0.6

4.0

21

±0.7

20.0

60

110

0.28

20

0064211

¤

13

±0.6

4.0

21

±0.7

20.0

60

110

0.28

40

0064212

13

±0.6

4.0

21

±0.7

20.0

60

110

0.28

80

0064213

1520

13

±0.6

4.0

21

±0.7

20.0

60

110

0.28

120

0064214

1440

16

±0.7

4.5

25

±0.8

20.0

60

130

0.38

20

0064215

¤

16

±0.7

4.5

25

±0.8

20.0

60

130

0.38

40

0064216

16

±0.7

4.5

25

±0.8

20.0

60

130

0.38

80

0064217

1360

16

±0.7

4.5

25

±0.8

20.0

60

130

0.38

120

0064218

1320

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Maintenance Industrielle

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Produits complémentaires