Hydrocarbures et produits pétroliers / Refoulement
Equipement des dévidoirs des camions-citernes de distribution volumétrique de fuel domestique et de carburant pour véhicule.
Tuyau léger, flexible et très résistant à l’abrasion.
Evacuation de l’électricité statique par la tresse.
Peut être livré avec raccords mâle-mâle en laiton, capot de protection en aluminium et peut être équipé d’un ressort limitateur de courbure pour éviter le coquage.
Chaque tuyau est testé individuellement et peut être accompagné d’un certificat d’essai hydrostatique conformément à la réglementation.
Dessin technique
Visualisez toutes nos vidéos en ligne
NBR/PVC, noir, lisse, résistant à l’huile et à l’essence
fils synthétiques
NBR/PVC, rouge, lisse, résistant à l’huile et aux intempéries
-30°C to +55°C.
fil intégré dans la tresse pour l’évacuation de l’électricité statique.
EN 1360:2013 type 1.
Autres longueurs et longueurs raccordées sur demande.
ID (mm) | Épaisseur paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 ±0.8 |
6.5 |
48 ±1.0 |
16.0 |
48 |
110 |
1.11 |
50 |
5602765 |
600 |
35 ±0.8 |
6.5 |
48 ±1.0 |
16.0 |
48 |
110 |
1.11 |
60 |
5602766 |
600 |
38 ±0.8 |
7.25 |
52,5 ±1.0 |
16.0 |
48 |
115 |
1.39 |
50 |
5513199 |
600 |
38 ±0.8 |
7.25 |
52,5 ±1.0 |
16.0 |
48 |
115 |
1.39 |
60 |
5513200 |
600 |
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)