Applications

Avantages

Design

Vue d'ensemble
Tube
NBR résistant à l’huile, lisse, noir,
Armature
nappes textiles avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi,
Revêtement
CR résistant à l’huile et aux intempéries, aspect grain toile, noir,
Température
-20 to +82
Propriétés électriques
tresse de masse intégrée, R<0.5Ω/m (possibilité, sur demande, de la supprimer pour assurer une discontinuité électrique).
Normes et homologations
EN 1765:2016 type S15 (remplace la BS 1435-1).
Informations complémentaires
Poids supplémentaire des brides : nous consulter.
Tube HNBR disponible sur demande pour huile chaude jusqu'à 125°C en service continu ou 135°C en service temporaire.
Tube FKM disponible sur demande pour produits raffinés à teneur en aromatiques jusqu'à 100% ou huile chaude à 150°C en service continu ou 200°C en service temproraire.
Raccords et raccordements
Fabriqué avec bride vulcanisée, fixe ou tournante (ISO PN16, PN20 ASA150, etc.), slip-on, welding-neck RF ou FF type.
Autres spécifications mécaniques (diamètre, PLNE, etc.) : sur demande.
Spécifications techniques
ID (mm) Epaisseur de paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

BV homologation certificate

TMD approval

Guide de manipulation

Guide de stockage

Oil and Petroleum Supply Chain

Industries pétrolières et hydrocarbures
Une gamme de produits complète pour toutes vos applications hydrocarbures et pétrolières.

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3