MAXAIR - Air hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

MAXAIR

Air comprimé/Asservissement pneumatique

Applications

Tuyau pour les équipements pneumatiques et les usages courants de l’air comprimé dans les applications industrielles et autres.
Convient à toutes les applications avec air comprimé, oxygène et gaz inertes pour le soudage à l’arc : argon, azote, dioxyde de carbone.
Convient également pour d’autres substances (sous certaines conditions) telles que l’eau industrielle, les solutions aqueuses ou les émulsions pour la pulvérisation en horticulture, le chaulage, la désinfection, les acides et alcalis.

Avantages

Résistance élevée à l’abrasion.
Bonne flexibilité même à basse température.
Gamme étendue de diamètres et dimensions.
Facteur de sécurité élevé.

Design

Dessin technique

Vue d'ensemble

Tube

SBR, noir, lisse

Armature

fils synthétiques

Revêtement

SBR, noir, lisse pour les diamètres ≤25mm, aspect grain toile pour les diamètres >25mm

Température

-40°C to +70°C.

Propriétés électriques

tube et revêtement conducteurs, R<10^6Ω/m.

Technical Specifications

ID (mm) Épaisseur paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

6

±0.4

3.0

-

12

±0.5

15.0

50

24

0.13

20

0061321

6

±0.4

3.0

-

12

±0.5

15.0

50

24

0.13

40

0061322

6

±0.4

3.0

-

12

±0.5

15.0

50

24

0.13

120

0061323

7

±0.5

3.0

-

13

±0.6

15.0

50

26

0.15

20

0061324

7

±0.5

3.0

-

13

±0.6

15.0

50

26

0.15

40

0061325

7

±0.5

3.0

-

13

±0.6

15.0

50

26

0.15

120

0061326

8

±0.5

3.0

-

14

±0.6

15.0

50

28

0.16

20

0061327

8

±0.5

3.0

-

14

±0.6

15.0

50

28

0.16

40

0061328

8

±0.5

3.0

-

14

±0.6

15.0

50

28

0.16

80

5503090

7040

8

±0.5

3.0

-

14

±0.6

15.0

50

28

0.16

120

0061329

9

±0.5

3.5

-

16

±0.6

15.0

50

34

0.22

20

0061330

9

±0.5

3.5

-

16

±0.6

15.0

50

34

0.22

40

0061331

9

±0.5

3.5

-

16

±0.6

15.0

50

34

0.22

120

0061332

10

±0.5

3.5

-

17

±0.6

15.0

50

38

0.23

20

0061333

10

±0.5

3.5

-

17

±0.6

15.0

50

38

0.23

40

0061334

10

±0.5

3.5

-

17

±0.6

15.0

50

38

0.23

120

0061335

13,4

±0.6

3.6

-

20,6

±0.7

15.0

50

60

0.3

20

5500043

13,4

±0.6

3.6

-

20,6

±0.7

15.0

50

60

0.3

80

5500045

16,4

±0.7

4.6

-

25,6

±0.8

15.0

50

70

0.48

20

5500046

16,4

±0.7

4.6

-

25,6

±0.8

15.0

50

70

0.48

40

5500047

16,4

±0.7

4.6

-

25,6

±0.8

15.0

50

70

0.48

80

5500048

19,4

±0.7

4.6

-

28,6

±0.8

15.0

50

80

0.55

20

5500049

19,4

±0.7

4.6

-

28,6

±0.8

15.0

50

80

0.55

40

5500050

19,4

±0.7

4.6

-

28,6

±0.8

15.0

50

80

0.55

80

5500051

25

±1.0

5.0

-

35

±1.1

15.0

50

100

0.74

20

5500052

25

±1.0

5.0

-

35

±1.1

15.0

50

100

0.74

40

5500053

25

±1.0

5.0

-

35

±1.1

15.0

50

100

0.74

80

5500054

30

-

5.5

±1.0

41

±2.0

10.0

40

300

0.89

20

0200155

30

-

5.5

±1.0

41

±2.0

10.0

40

300

0.89

40

0200154

32

-

5.5

±1.0

43

±2.0

10.0

40

320

0.94

20

0200158

32

-

5.5

±1.0

43

±2.0

10.0

40

320

0.94

40

0200157

35

-

6.0

±1.0

47

±2.0

10.0

40

350

1.13

20

0200161

35

-

6.0

±1.0

47

±2.0

10.0

40

350

1.13

40

0200160

38

-

6.0

±1.0

50

±2.0

10.0

40

380

1.21

20

0122111

200

38

-

6.0

±1.0

50

±2.0

10.0

40

380

1.21

40

0200163

200

40

-

6.5

±1.0

53

±2.0

10.0

40

400

1.39

20

0200167

40

-

6.5

±1.0

53

±2.0

10.0

40

400

1.39

40

0200166

50

-

7.5

±1.25

65

±2.5

10.0

40

500

1.96

20

0200173

50

-

7.5

±1.25

65

±2.5

10.0

40

500

1.96

40

0200172

60

-

7.5

±1.25

75

±2.5

10.0

40

600

2.3

20

0200179

60

-

7.5

±1.25

75

±2.5

10.0

40

600

2.3

40

0200178

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Maintenance Industrielle

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Produits complémentaires