TRELLVAC Transporter HD - Abrasive hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TRELLVAC TRANSPORTER HD

Aspiration industrielle de produits vrac

Applications

Transport hose for vacuum cleaning trucks and in stationary systems in straight or bend positions in all types of industries. Extraction and transport of abrasive materials such as sand, gravel, stone, sludge and powder.

Avantages

Armature imputrescible.
Revêtement lisse, résistant à l’abrasion et aux agents atmosphériques.
Excellente résistance du tube à l’abrasion.
Forte épaisseur de la paroi adaptée aux utilisations sévères.
Peut s’utiliser en aspiration (-0.9bar) ou refoulement.

Design

Dessin technique

Vidéos

Visualisez toutes nos vidéos en ligne

Vue d'ensemble

Tube

NR/SBR résistant à l’abrasion, noir, lisse

Armature

nappes textiles avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi

Revêtement

SBR résistant aux intempéries et à l'abrasion, noir, aspect grain toile

Température

-40°C to +90°C.

Propriétés électriques

tube et revêtement conducteurs, R<10^6Ω/m, avec tresse de masse.

Technical Specifications

ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

51

64

±1.0

5.0

15

0.9

210

1.7

20

5500753

120

51

64

±1.0

5.0

15

0.9

210

1.7

40

5500752

63

75,5

±1.0

5.0

15

0.9

250

2.0

20

5500755

120

63

75,5

±1.0

5.0

15

0.9

250

2.0

40

5500754

76

90

±1.5

5.0

15

0.9

300

2.7

20

5500757

160

76

90

±1.5

5.0

15

0.9

300

2.7

40

5500756

90

104

±1.5

5.0

15

0.9

350

3.2

20

5500759

120

90

104

±1.5

5.0

15

0.9

350

3.2

40

5500758

102

117

±1.5

5.0

15

0.9

400

3.6

20

5500761

160

102

117

±1.5

5.0

15

0.9

400

3.6

40

5500760

110

124

±2.0

5.0

15

0.9

430

3.9

20

5500763

120

110

124

±2.0

5.0

15

0.9

430

3.9

40

5500762

115

131

±2.0

5.0

15

0.9

450

4.3

20

5500765

120

115

131

±2.0

5.0

15

0.9

450

4.3

40

5500764

127

143

±2.0

3.0

10

0.9

510

5.0

20

5500767

127

143

±2.0

3.0

10

0.9

510

5.0

40

5500766

140

156

±2.0

3.0

10

0.9

580

6.2

20

5500769

40

140

156

±2.0

3.0

10

0.9

580

6.2

40

5500768

40

152

168

±2.0

3.0

10

0.9

640

5.7

20

5500771

152

168

±2.0

3.0

10

0.9

640

5.7

40

5500770

165

182

±2.0

3.0

10

0.9

700

7.2

10

5500772

40

204

222

±2.0

3.0

10

0.9

820

10.0

10

5501132

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Nos solutions pour les cimenteries

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Certificat ATEX

Certificat  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)