TRELLVAC Handler LD - Abrasive hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TRELLVAC HANDLER LD

Aspiration industrielle de produits vrac

Applications

Tuyau d’aspiration destiné à l’équipement de systèmes de récupération des déchets et aux unités centralisées de nettoyage.
Extraction de poussières, copeaux, sables, déchets divers, pulvérulents, etc.

Avantages

Léger et très maniable, il est recommandé pour l’extraction (manipulation manuelle) au point d’aspiration.
Excellent rayon de courbure.
Très bonne résistance du tube à l’abrasion.

Design

Dessin technique

Vidéos

Visualisez toutes nos vidéos en ligne

Vue d'ensemble

Tube

NR résistant à l’abrasion, noir, lisse

Armature

fils textiles avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi

Revêtement

SBR résistant aux intempéries et à l'abrasion, noir, aspect ondulé

Température

-30°C to +80°C.

Propriétés électriques

tube et revêtement conducteurs, R<10MΩ/l, l’hélice doit être également en contact avec les raccords.

Informations complémentaires

Diamètre extérieur mesuré au sommet de l’onde.

Technical Specifications

ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

51

61

±1.5

5.0

15

0.9

85

1.0

20

5500748

320

51

61

±1.5

5.0

15

0.9

85

1.0

40

2914510

60

70

±1.5

5.0

15

0.9

105

1.15

20

5500749

120

60

70

±1.5

5.0

15

0.9

105

1.15

40

2914520

120

63

73

±1.5

5.0

15

0.9

110

1.22

20

5500750

120

63

73

±1.5

5.0

15

0.9

110

1.22

40

2891580

76

86,5

±1.5

5.0

15

0.9

135

1.5

20

5500751

120

76

86,5

±1.5

5.0

15

0.9

135

1.5

40

2913940

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Nos solutions pour les cimenteries

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Certificat ATEX

Certificat  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)