TRELLVAC Extractor LD - Abrasive hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TRELLVAC EXTRACTOR LD

Aspiration industrielle de produits vrac

Applications

Tuyau polyvalent pour aspiration de poussières, copeaux, particules métalliques, gaz, etc., dans les industries du bois, les fabriques de meubles, les industries mécaniques et métallurgiques et divers autres secteurs industriels.

Avantages

Très léger et très flexible.
Excellent rayon de courbure.
Recommandé pour les utilisations où légèreté et maniabilité sont essentielles.

Vidéos

Visualisez toutes nos vidéos en ligne

Vue d'ensemble

Tube

SBR/NR résistant à l’abrasion, noir, lisse

Armature

plis textiles avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi

Revêtement

SBR/NR résistant aux intempéries et à l'abrasion, noir, aspect ondulé

Température

-40°C to +90°C.

Propriétés électriques

tube et revêtement conducteurs, R<10^6Ω/m.

Informations complémentaires

Diamètre extérieur mesuré au sommet de l’onde.

Technical Specifications

ID (mm) OD (mm) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

38

44,5

±1.0

0.9

45

0.62

12

0025890

51

57,5

±1.0

0.9

70

0.81

12

0025908

63

70

±1.0

0.9

95

0.87

12

0025916

76

83,5

±1.0

0.9

115

1.04

12

0025932

90

97,5

±1.0

0.9

125

1.22

12

0025965

102

110,5

±1.0

0.9

145

1.57

12

0025973

113

121,5

±1.5

0.9

155

1.73

12

0025981

127

135,5

±1.5

0.7

170

1.93

12

0026005

152

160,5

±1.5

0.4

195

2.3

12

0026013

178

186,5

±1.5

0.25

220

2.68

12

0026021

12

204

212,5

±1.5

0.15

245

3.06

12

0026039

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Nos solutions pour les cimenteries

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Certificat ATEX

Certificat  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)