SILEX - Abrasive hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

SILEX

Sablage / Grenaillage

Applications

Refoulement pneumatique de produits pulvérulents (chaux, ciment, engrais, etc.), grains, sable, silice, produits minéraux ou produits calibrés (engrais, granulés de PVC, céréales, etc.).
Sablage et grenaillage de pièces métalliques des façades et des ouvrages.

Avantages

Très résistant à l’abrasion, aux frottements et aux conditions atmosphériques.
Evacuation de l’électricité assurée par le mélange du tube et par la tresse de masse.
Excellente résistance à la flexion et à la torsion.

Design

Dessin technique

Vue d'ensemble

Tube

NR résistant à l’abrasion, noir, lisse

Armature

plis textiles

Revêtement

NR résistant aux intempéries, gris, aspect grain toile

Température

-30°C to +70°C.

Propriétés électriques

tube conducteur et tresse de masse.

Technical Specifications

ID (mm) Épaisseur paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

20

-0/+1.0

10.5

41

±1.0

10.0

30

120

1.15

20

0125393

160

20

-0/+1.0

10.5

41

±1.0

10.0

30

120

1.15

40

0126564

160

25

-0/+1.0

10.5

46

±1.0

10.0

30

150

1.33

20

0072310

25

-0/+1.0

10.5

46

±1.0

10.0

30

150

1.33

40

0072312

160

30

-0/+1.0

10.5

51

±1.0

10.0

30

180

1.45

20

0072317

30

-0/+1.0

10.5

51

±1.0

10.0

30

180

1.45

40

0072319

160

35

-0/+1.0

10.5

56

±1.0

10.0

30

210

1.75

20

0072324

120

35

-0/+1.0

10.5

56

±1.0

10.0

30

210

1.75

40

0072326

120

40

-0/+1.0

10.5

61

±1.0

10.0

30

240

1.85

20

0072330

40

-0/+1.0

10.5

61

±1.0

10.0

30

240

1.85

40

0072332

50

-0/+1.0

11.75

73,5

±1.0

10.0

30

400

2.6

20

0072342

50

-0/+1.0

11.75

73,5

±1.0

10.0

30

400

2.6

40

0072344

60

-0/+1.5

12.5

85

±1.5

10.0

30

600

3.15

20

0061502

65

-0/+1.5

13.25

91,5

±1.5

10.0

30

650

3.5

20

0070073

40

70

-0/+1.5

14.25

98,5

±1.5

10.0

30

700

3.96

20

0061503

40

80

-0/+2.0

15.5

111

±1.5

10.0

30

800

4.74

10

0061504

40

90

-0/+2.0

15.5

121

±1.5

10.0

30

1070

5.26

10

0061505

100

-0/+2.0

15.5

131

±1.5

10.0

30

1200

5.75

10

0061506

40

110

-0/+2.0

15.0

140

±1.5

10.0

30

1320

7.24

10

0061507

40

125

-0/+2.0

15.0

155

±1.5

10.0

30

1500

8.08

10

0061508

40

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Solutions pour transferts de fluides

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Produits complémentaires