SCIROCCO II

SCIROCCO II® : l'aéroglissière flexible

Le flexible SCIROCCO II® offre une alternative aux méthodes classiques de transfert de poudres via des dispositifs de traitement.
Appliquant le principe de la fluidisation, ce flexible d'un genre unique peut être installé aisément et à moindre coût dans des espaces réduits.
Il ne nécessite en outre aucun entretien. Qui plus est, il consomme peu d'énergie. Toutes ces caractéristiques démontrent la capacité du flexible SCIROCCO II® à contribuer de façon significative à une réduction des coûts de traitement.

Application

Le flexible SCIROCCO II® offre une alternative aux méthodes classiques de transfert de poudres via des dispositifs de traitement tels que les convoyeurs à vis sans fin, à courroie ou à air.
Le flexible utilise le principe de la fluidisation, selon lequel un matériau granuleux est transformé de l'état solide à liquide de façon dynamique.
Pour cela, le matériau est traversé par un gaz.
Le système de fluidisation de SCIROCCO II® est unique.
Il est vulcanisé dans la paroi inférieure du flexible en caoutchouc.
Ce dernier intègre les conduites d'approvisionnement dans lesquelles de petites ouvertures sont aménagées pour mener aux cavités recouvertes d'une membrane respirante.

transport

Un minimum d'air comprimé pour un maximum de matière transportée

Grâce à la conception innovante du système Scirocco II®, l'air est réparti de façon égale sur toute la longueur du flexible. Grâce à un rapport arithmétique précis entre le diamètre interne de la conduite d'alimentation, celui de la buse et la taille de la cellule d'expansion, la totalité de la section du tuyau flexible peut être exploitée pour le transport. En optimisant la fluidisation, la quantité d'air comprimé requise est minime. Cela se traduit par un maximum de matière transportée et des économies substantielles sur les coûts de fonctionnement.
Un flexible Scirocco II® de six mètres de long et de 100 mm de diamètre permet ainsi de transporter 60 tonnes de ciment par heure à raison d'un apport d'air de seulement 170 litres par minute.
En termes énergétiques, cela équivaut à la quantité d'électricité consommée en une heure par une ampoule de 8 watt.
énergie

Les flexibles Scirocco II® sont beaucoup moins énergivores que d'autres systèmes de transport de produits pulvérulents

Les essais réalisés démontrent que les flexibles Scirocco II® sont beaucoup moins énergivores que d'autres systèmes de transport de produits pulvérulents. Les résultats des essais comparatifs indiquent que le flexible Scirocco II® consomme sensiblement moins d'énergie dans le cadre du transport de 50 tonnes de ciment par heure sur 10 et 20 mètres. Le tableau ci-dessous résume les résultats obtenus.
coûts

La flexibilité du tuyau réduit les coûts d'installation

Autre avantage majeur du système Scirocco II® : grâce à la flexibilité de sa structure en caoutchouc et à sa faible section, le flexible peut être facilement installé à l'intérieur et autour d'une usine et des équipements existants. Le flexible peut ainsi être monté autour d'un pilier ou inséré à travers des ouvertures qui excluent l'utilisation d'un convoyeur droit à vis sans fin de conception rigide.
Dans la plupart des cas, l'installation n'implique pas le recours à un équipement supplémentaire. Le flexible peut en outre être mis en place manuellement. Cela permet de réduire les coûts initiaux d'ingénierie et d'installation des systèmes neufs mais aussi de rénover des équipements dans les espaces les plus confinés.
Ces facteurs se traduisent par de faibles coûts d'investissement par rapport aux autres systèmes de convoyage. Selon les estimations, l'installation d'un système Scirocco II® coûte moitié moins environ  que celle d'un convoyeur à courroie, hélicoïdal ou à vis sans fin. Par rapport à un système Gatty, fluidique ou pneumatique, le coût est comparable ou légèrement inférieur.
maintenance

Les flexibles Scirocco II® nécessitent très peu d'entretien

Le tuyau flexible Scirocco II® est par ailleurs parfaitement étanche. Les émanations de poussière sont ainsi exclues et la contamination par l'humidité est réduite. Ces caractéristiques confèrent au flexible une résistance optimale aux intempéries et aux chocs. L'absence d'éléments mobiles dans le flexible Scirocco II® et un faible coefficient de frottement assurent une usure minimale du tuyau  qui nécessite très peu d'entretien.
Le modèle Scirocco II®  convient pour toutes les poudres fines qui peuvent être fluidisées : ciment, oxyde d'aluminum, hydrate d'aluminum, sulfate ferreux (FE-II), minerai de titane, gypse, farine de silice, grains de quartz, fécules, phosphates, poudres frittées, poudre de lavage, oxyde de plomb, cendres volantes, calcaire pulvérisé, etc.
transport

Un tuyau flexible adapté au transport d'un large éventail de matériaux

Le diamètre des granules des produits en vrac adaptés est compris entre 15 et 200 m pour un poids allant de 0,8 à deux tonnes par mètre cube et une densité variant entre deux et quatre tonnes par mètre cube. Le système convient également pour des mélanges fluidisables constitués d'un minimum de 15 % de particules fines de moins de 20 microns, une granule ne mesurant pas plus d'un à deux millimètres.
Le tuyau Scirocco II® peut être fabriqué dans des longueurs allant jusqu'à dix mètres. Des longueurs supérieures peuvent être obtenues en assemblant plusieurs flexibles à l'aide de brides. Les diamètres disponibles vont de 76 à 250 millimètres.

Références clients

Depuis plus de dix ans, de nombreux clients mettent en œuvre notre système Scirocco II® .

Cementa Heidelberg Group, Suède.
Lafarge, France.
Cemex, Espagne, Italie.
Sakret, Allemagne.
Cementos Puma, Espagne.
Thomas Group, Suède.
Martinswerk, Allemagne.

Téléchargements

SCIROCCO II

Brochure  

Téléchargements (pdf)

SCIROCCO II Manuel Utilisateur

Manuel Utilisateur  

Téléchargements (pdf)

Un contact, une solution

A travers un réseau commercial dans la plupart des pays du monde et un réseau de distribution international, Trelleborg Fluid Handling Solutions vous propose les meilleurs spécialistes et leurs solutions.

Que pouvons-nous faire pour vous ?

Utilisez ce formulaire pour nous faire part de vos remarques.
*
*
*
*
*
*