PERFORMER CERAMIC

PERFORMER CERAMIC

Manutention hydraulique et pneumatique de produits abrasifs

Applications

Transport pneumatique et hydraulique de produits extrêmement abrasifs.

Avantages

Durée de vie au minimum 10 fois supérieure à un tuyau caoutchouc. 4 à 5 fois plus flexible que les tuyaux céramiques standards. Très grande facilité et rapidité d’installation. Tronçonnable sur site sans outil spécifique. Rapidité de montage des raccords BLOC-END®. 30 à 60% plus léger que les tuyaux céramiques standards.

Design

Dessin technique

Vidéos

Visualisez toutes nos vidéos en ligne

Etudes de cas

Vue d'ensemble

Tube

céramique Al203,92% noyée dans un tube NR, noir

Armature

nappes synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi

Revêtement

EPDM, résistant aux intempéries, noir, aspect grain toile, ondulé

Température

-30°C to +70°C.

Raccords et raccordements

Les tuyaux sont équipés de raccords BLOC-END® et doivent être utilisés aux pressions de service maximales suivantes : Ø int.≤150mm : PS=10bar, Ø int.>150mm : PS=10bar pour les applications statiques (sans mouvement du tuyau, sans colonne d’eau, sans traction) et/ou pour une température inférieure à 40°C, PS=5bar pour les applications dynamiques et/ou pour une température supérieure à 40°C.

Informations complémentaires

Les tuyaux sont fabriqués et livrés à la longueur.

Spécifications techniques

ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur max. (m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

50

83

±2

10.0

30

0.9

200

4.8

10

1

5606036

¤

65

98

±2

10.0

30

0.9

300

5.8

10

1

5606037

¤

80

113

±2

10.0

30

0.9

350

6.7

10

1

5606038

¤

100

133

±2

10.0

30

0.9

400

8.2

10

1

5606039

6

125

158

±2

10.0

30

0.9

600

10.1

10

1

5606040

¤

150

183

±2

10.0

30

0.9

700

11.9

10

1

5606041

¤

200

234,5

±2

10.0

30

0.9

1300

16.7

10

1

5606042

¤

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

TELECHARGEMENTS

Fiche produit

Fiche produit (PDF)  

Téléchargements

Performer Ceramic

Brochure  

Téléchargements (pdf)